Materiał uziemiający do infrastruktury kolejowej
Nasz system uziemienia infrastruktury kolejowego DEHN sprawdził się w inżynierii ruchu, ponieważ został specjalnie opracowany do uziemiania zbrojenia elementów betonowych w pobliżu instalacji elektrycznych wysokiego napięcia.
Systemy uziemienia infrastruktury kolejowej
Nasz system uziemienia infrastruktury kolejowego DEHN sprawdził się w inżynierii ruchu, ponieważ został specjalnie opracowany do uziemiania zbrojenia elementów betonowych w pobliżu instalacji elektrycznych wysokiego napięcia. Z jednej strony służy do wyrównywania potencjałów konstrukcji betonowych, z drugiej do odprowadzania prądu zwarciowego w przypadku zerwania przewodu trakcyjnego.
W tym celu DEHN oferuje użytkownikowi różne mostki uziemiające i łączniki uziemiające, które dzięki różnym końcówkom i elementom łączącym oferują kompleksowy system modułowy z dużą liczbą możliwych kombinacji. Nasze systemy do uziemienia infrastruktury kolejowej DEHN posiadają aprobatę spółki DB Netz AG.Szczegóły produktuPrzewód ochronny na ogrodzeniach/gabionach z akcesoriami
Obiekty znajdujące się w obszarze przerwania górnej sieci jezdnej, które nie mają wystarczającej obciążalności dla prądów zwarciowych, stanowią zagrożenie dla ludzi i instalacji. Takie elementy przewodzące, np. metalowe ogrodzenia lub płoty, muszą być wzmocnione dodatkowymi, odpowiednio zwymiarowanymi przewodami. Takim przewodem jest przewód ochronny. Jest on instalowany na płotach lub ogrodzeniach i stanowi zdefiniowaną ścieżkę zwarciową w przypadku przerwania górnej sieci jezdnej. Przewody ochronne są również stosowane w tunelach i na ekranach akustycznych. Niezbędne akcesoria montażowe, takie jak łączniki zaciskowe i wsporniki do przewodu, uzupełniają całość asortymentu.Szczegóły produktuKolejowe połączenie wyrównawcze
Szyna rozdzielcza jako połączenie wyrównawcze zgodnie z normami w instalacjach kolejowych.
Z aprobatą DB Netz AG zgodnie z wymogami 3 Ebs 15.03.36, konstrukcja f. – do bezpiecznego połączenia kilku łączników uziemiających i przewodów w instalacjach kolejowych.Szczegóły produktu