Przewód ochronny na ogrodzeniach/gabionach z akcesoriami
Obiekty znajdujące się w obszarze przerwania górnej sieci jezdnej, które nie mają wystarczającej obciążalności dla prądów zwarciowych, stanowią zagrożenie dla ludzi i instalacji. Takie elementy przewodzące, np. metalowe ogrodzenia lub płoty, muszą być wzmocnione dodatkowymi, odpowiednio zwymiarowanymi przewodami. Takim przewodem jest przewód ochronny. Jest on instalowany na płotach lub ogrodzeniach i stanowi zdefiniowaną ścieżkę zwarciową w przypadku przerwania górnej sieci jezdnej. Przewody ochronne są również stosowane w tunelach i na ekranach akustycznych. Niezbędne akcesoria montażowe, takie jak łączniki zaciskowe i wsporniki do przewodu, uzupełniają całość asortymentu.
Wspornik do przewodu
Zacisk kątowy na przewód ochronny na gambiony wypełnione kamieniami i ogrodzenia panelowe.
Art.-No. 419750
LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Sztuka
Średnica 16 mm, fazowana
Iglica odgromowa, fazowana na obu końcach, do ochrony struktur na dachu, kominów itd., zaprojektowana specjalnie do montażu z użyciem podstaw betonowych (17 kg) do montażu klinowego, lub do mocowania za pomocą wsporników do iglic / wsporników dystansujących.
Art.-No. 483200
FS 16 2000 STTZN
Sztuka
Ochrona przed porażeniem
Przewód ochronny Ø10 mm, fazowany na obu końcach.
Art.-No. 419752
RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
Sztuka
Ochrona przed porażeniem
Przewód ochronny Ø16 mm, fazowany na obu końcach.
Art.-No. 419753
RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
Sztuka
Wspornik do przewodu
Zacisk równoległy na przewód ochronny na gambiony wypełnione kamieniami i ogrodzenia panelowe.
Art.-No. 419751
PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
Sztuka
Łącznik zaciskowy
Łącznik zaciskowy z aluminium do łączenia dwóch przewodów ochronnych Ø10 mm. Wypełniony specjalnym smarem kontaktowym.
Art.-No. 419760
PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Sztuka
Łącznik zaciskowy
Łącznik zaciskowy z aluminium do łączenia dwóch przewodów ochronnych Ø16 mm. Wypełniony specjalnym smarem kontaktowym.
Art.-No. 419761
PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Sztuka
Łącznik zaciskowy
Łącznik zaciskowy z aluminium do łączenia przewodu uziemienia infrastruktury kolejowej 100/110 mm2 z przewodem ochronnym Ø10 mm. Wypełniony specjalnym smarem kontaktowym.
Art.-No. 419762
PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
Sztuka
Łącznik zaciskowy
Łącznik zaciskowy z aluminium do łączenia przewodu uziemienia infrastruktury kolejowej 100/110 mm2 z przewodem ochronnym Ø16 mm. Wypełniony specjalnym smarem kontaktowym.
Art.-No. 419763
PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
Sztuka
Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej
Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej o przekroju 110 mm2. Długość zwoju 25 m.
Art.-No. 419758
EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Sztuka
Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej
Przewód uziemienia infrastruktury kolejowej o przekroju 110 mm2. Długość zwoju 50 m.
Art.-No. 419759
EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
Sztuka
Końcówki oczkowe kablowe
Końcówka oczkowa kablowa z aluminium z otworem Ø13 mm (M12) na przewód uziemienia infrastruktury kolejowej, z płaszczem z PVC i przewód AlMg(St) 110 mm².
Art.-No. 419765
GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Sztuka
Końcówki oczkowe kablowe
Końcówka oczkowa kablowa z aluminium z otworem Ø17 mm (M16) na przewód uziemienia infrastruktury kolejowej, z płaszczem z PVC i przewód AlMg(St) 110 mm².
Art.-No. 419766
GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
Sztuka