Wyrównanie potencjałów w strefach zagrożenia wybuchem (Ex)
Nieskrzące obejmy taśmowe, zaciski i akcesoria do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22
Obejma taśmowa do kontaktu elektrycznego rur w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły). Nieiskrzące połączenie wyrównawcze piorunochronne spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).- Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).
- Przetestowane zgodnie z wymaganiami dla grupy wybuchowości IIB
- – Znacznie krótszy montaż – nie jest już konieczne wyłączanie systemu/obszarów z powodu prac spawalniczych lub wiertniczych.
Szczegóły produktuŁączniki równoległe do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22
Łącznik równoległy z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów okrągłych/linek w obszarach zagrożonych wybuchem, strefy 1/21, 2/22. Łączniki są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).Szczegóły produktuObejmy taśmowe GSG do strefy zagrożonej wybuchem 2/22
Obejmy taśmowe do kontaktu elektrycznego rur w strefach zagrożenia wybuchem, strefa 2/22. Obejma taśmowa jest zabezpieczona przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).Szczegóły produktuZaciski do strefy zagrożonej wybuchem 2/22
Zaciski z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów/płaskowników w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22. Zaciski są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe do dźwigarów stalowych w strefie zagrożonej wybuchem 2/22
Wykonanie wzmocnione; do przyłączania do konstrukcji stalowych.
Wszystkie połączenia są zabezpieczone przed poluzowaniem:- Połączenie z konstrukcją stalową za pomocą powlekanych klejem śrub
- Przyłączenie do przewodów okrągłych za pomocą podkładki sprężystej
Szczegóły produktuNieiskrzące szyny wyrównawcze do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22
Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem Ex do łączenia drutów metalowych i przewodów z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.Szczegóły produktuSzyny wyrównawcze do strefy zagrożonej wybuchem 2/22
Szyny wyrównawcze do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Śruby są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2) za pomocą podkładki sprężystej.Szczegóły produktuWyrównanie potencjałów poprzez system korytek kablowych do strefy zagrożonej wybuchem 2/22
System połączeń wyrównawczych jest montowany na systemach korytek kablowych i wykorzystuje płytki wyrównawcze, zaciski wyrównawcze i zamknięty przewód otokowego połączenia wyrównawczego w celu integracji wszystkich przewodzących elementów instalacji i sprzętu elektrycznego w instalacjach wyrównywania potencjałów w strefach zagrożenia wybuchem (Ex).Szczegóły produktu