Zaciski do strefy zagrożonej wybuchem 2/22
Zaciski z podkładką sprężystą do podłączania/łączenia drutów/płaskowników w obszarach zagrożonych wybuchem, strefa 2/22. Zaciski są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2).
Zacisk KS
Łącznik KS z podkładką sprężystą i dodatkową powierzchnią dociskową do łączenia drutów okrągłych z płaskimi profilami. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Sztuka
Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do dwóch drutów
Zacisk rozłączny z podkładką sprężystą do łączenia iglicy odgromowej z przewodem lub przewodem odprowadzającym z prętem uziemiającym. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Sztuka
Jednoczęściowy, stal ocynkowana ogniowo
Art.-No. 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Sztuka
Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą do prętów uziemiających
Zacisk rozłączny z podkładką sprężystą do łączenia iglicy odgromowej z przewodem lub przewodem odprowadzającym z prętem uziemiającym. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Sztuka
Element zaciskowy 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą
Element zaciskowy z podkładką sprężystą do łączenia płaskownika z elementami konstrukcyjnymi. Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350 µs)
Art.-No. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Sztuka
Jednoczęściowy, miedź
Art.-No. 301017
KSV 6.10 FER CU
Sztuka
Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do drutu
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy z podkładką sprężystą do uniwersalnego zastosowania do połączeń krzyżowych, T-kształtnych i równoległych; konstrukcja dwuczęściowa. Przetestowany pod kątem obciążalności prądem piorunowym do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Sztuka
Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do iglic odgromowych
Zacisk połączeniowy z podkładką sprężynową do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy; wykonanie dwuczęściowe. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Sztuka
Dwuczęściowy, odległość 40 mm
Art.-No. 301229
AP 2X6.10 V2A
Sztuka