Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Iglica odgromowa / przewód odprowadzający / odseparowana ochrona odgromowa
Zaciski, łączniki
Zaciski wtykowe
Loading
Zaciski wtykowe
Do przyłączenia przewodów do elementów konstrukcyjnych.
Pokaż więcej
Z otworem
Art.-No. 345008
KS 8 B11 STTZN
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Zakres zacisku (drut)
8 mm
Materiał
St/tZn
Otwór mocujący Ø
11 mm
Z otworem
Art.-No. 345010
KS 10 B11 STTZN
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Zakres zacisku (drut)
10 mm
Materiał
St/tZn
Otwór mocujący Ø
11 mm
Ze śrubami
Art.-No. 347205
KS 7.10 B10.5 AL
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Zakres zacisku (drut)
7-10 mm
Materiał
Al
Otwór mocujący Ø
10,5 mm
Odniesienie do norm
DIN EN 62561-1
Scroll to top