Zaciski, łączniki
Zaciski MV
Zacisk połączeniowyMVdo uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, dwuczęściowySzczegóły produktuZaciski MV z ryglem
- Zacisk połączeniowyMVz ryglem do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, dwuczęściowyNiezawodne blokowanie zacisku MV w układzie krzyżowym
- Krótszy czas montażu dzięki technologii z pojedynczą śrubą
Szczegóły produktuZaciski MMV
Zacisk połączeniowyMMVdo uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, z zabezpieczeniem przed obracaniem.Szczegóły produktuZaciski MAXI MV
MAXI-Zacisk połączeniowyMVdo uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, do przyłączania uziomów pionowych lub prętów zbrojeniowych; trzyczęściowy, z gwintem w podstawie.Szczegóły produktuŁączniki KS
Łączniki KS do obciążalnego prądem piorunowym podłączania drutów okrągłych, np. do profili płaskich, obejm do rur spustowych lub innych elementów instalacji odgromowej.Szczegóły produktuŁączniki
Do łączenia drutów okrągłych w układzie T-kształtnym i wzdłużnym.Szczegóły produktuZacisk rozłączny ES
Zacisk rozłączny z pojedynczą śrubą do łączenia przewodów odprowadzających z prętami uziemiającymi.Szczegóły produktuZłącze uniwersalne
Do połączeń w układzie krzyżowym, T-kształtnym i równoległym oraz połączeń dwuprzewodowych.Szczegóły produktuŁączniki równoległe
Do łączenia dwóch przewodów w układzie równoległym.Szczegóły produktuMufy łączące
Do łączenia dwóch drutów okrągłych w układzie wzdłużnym za pomocą czterech śrub.Szczegóły produktuZaciski krzyżowe do połączeń naziemnych
Do przewodów w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym.Szczegóły produktuZaciski krzyżowe do połączeń naziemnych i podziemnych
Do przewodów w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym.Szczegóły produktuZaciski krzyżowe ze śrubą z łbem grzybkowym do połączeń naziemnych i podziemnych
Do przewodów w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym. Wykonanie z zabezpieczeniem przed obracaniem do montażu za pomocą narzędzia.Szczegóły produktuZaciski SV do połączeń podziemnych
ZaciskiSV do połączeń w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym.Szczegóły produktuZaciski SV do połączeń naziemnych i podziemnych
ZaciskiSV do połączeń w układzie krzyżowym, równoległym i T-kształtnym, z zabezpieczeniem przed obracaniem się śrub.Szczegóły produktuZaciski SVP do połączeń naziemnych i podziemnych
ZaciskiSVPdo połączeń w układzie krzyżowym i równoległym, ze szczeliną w górnej części (brak konieczności wyjmowania śrub).Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe
Do przyłączania do konstrukcji stalowych i blach stalowych.Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe do dźwigarów stalowych
Wykonanie wzmocnione, do przyłączania do konstrukcji stalowych.Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe z elementem dociskowym
Do przyłączania do konstrukcji stalowych i blach stalowych, z pojedynczą śrubą.Szczegóły produktuZaciski krawędziowe
Do łączenia przewodów z rąbkami lub łączenia przewodów z rąbkami z różnych materiałów.Szczegóły produktuZaciski krawędziowe z większą powierzchnią styku
Do łączenia przewodów z rąbkami; większa powierzchnia styku.Szczegóły produktuZacisk uniwersalny krawędziowy
Do niezawodnego łączenia przewodów okrągłych i płaskowników, a także połączeń krawędziowych. Uniwersalny projekt umożliwia uniwersalne zastosowanie jako zacisk krzyżowy lub równoległy i przeznaczenie do najróżniejszych kombinacji przewodów. Okrągłe/okrągłe albo okrągłe/płaskie – zaciski MFV zapewniają stabilne, trwałe połączenie i pozwalają na elastyczny montaż. Są idealnym rozwiązaniem do wymagających połączeń w najróżniejszych obszarach zastosowania.Szczegóły produktuZaciski rynnowe
Do łączenia przewodów z rynnami dachowymi.Szczegóły produktuZaciski rynnowe z pojedynczą śrubą
Do łączenia przewodów z rynnami dachowymi.Szczegóły produktuZaciski do płotków przeciwśniegowych
Do łączenia przewodów do płotków przeciwśniegowych, przyłączenie za pomocą dwuśrubowej płytki dociskowej, wzdłużne.Szczegóły produktuKońcówki przyłączeniowe
Do podłączania do pokryć metalowych za pomocą nitów lub śrub.Szczegóły produktuZaciski wtykowe
Do przyłączenia przewodów do elementów konstrukcyjnych.Szczegóły produktuElement zaciskowy
Do przyłączenia płaskownika z elementami konstrukcyjnymi lub np. zaciskami do stalowych dźwigarów (bez otworu w płaskowniku).Szczegóły produktuZaciski FS (zaciski do iglic odgromowych)
Do łączenia iglic odgromowych z jednym lub dwoma przewodami; dwa przewody przyłączeniowe zapewniają lepszy rozkład prądu piorunowego, a tym samym pozwalają na zmniejszenie odstępu separującego.Szczegóły produktuZaciski do iglic odgromowych
Do przyłączania iglic odgromowych do przewodów, do połączeń wzdłużnych przewodów wykonanych ze wszystkich materiałów.
Do połączeń poprzecznych tylko w przypadku przewodów wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo oraz stali nierdzewnej.Szczegóły produktuMufa łącząca do zwodów
Z wytłoczeniami (ogranicznik) do podłączania iglic odgromowych o większej długości (długość transportowa).
W przypadku korzystania z mufy łączącej wymagane jest dodatkowe zamocowanie iglicy odgromowej nad mufą.Szczegóły produktuZaciski MV do zwodów
Zacisk połączeniowyMVdo uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy, dwuczęściowySzczegóły produktuTuleje bimetaliczne (kupalowe)
Do odpornych na korozję połączeń stali lub aluminium z miedzią.Szczegóły produktuBlachy bimetaliczne (kupalowe)
Blacha w paskach do odpornych na korozję połączeń stali lub aluminium z miedzią.Szczegóły produktuZaciski rozłączne UNI
Do łączenia przewodów odprowadzających z prętami uziemiającymi lub do łączenia przewodów wykonanych z różnych materiałów.Szczegóły produktuZacisk rozłączny – standard austriacki
Ze śrubą łączącą, do drutów okrągłych.Szczegóły produktuZaciski łącząco-rozłączające
Dwu- lub trzyczęściowy system łączący z gwintem w podstawie.Szczegóły produktuMufy rozłączne
Do łączenia przewodów odprowadzających z prętami uziemiającymi.Szczegóły produktuZacisk rozłączny bimetaliczny z ekranem
Wykonanie bimetaliczne do łączenia przewodów wykonanych z różnych materiałów.Szczegóły produktuElementy połączeniowe 200 kA (10/350 µs)
Do zastosowań o klasie ochrony I i II systemu ochrony odgromowej (LPL I, II).
Zaciski zostały przetestowane zgodnie z normą DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) prądem udarowym pioruna 200 kA (10/350 µs).Szczegóły produktu