Elementy połączeniowe 200 kA (10/350 µs)

Do zastosowań o klasie ochrony I i II systemu ochrony odgromowej (LPL I, II).
Zaciski zostały przetestowane zgodnie z normą DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) prądem udarowym pioruna 200 kA (10/350 µs).

Zacisk KS

Łącznik KS z podkładką sprężystą i dodatkową powierzchnią dociskową do łączenia drutów okrągłych z płaskimi profilami. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Sztuka

Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do dwóch drutów

Zacisk rozłączny z podkładką sprężystą do łączenia iglicy odgromowej z przewodem lub przewodem odprowadzającym z prętem uziemiającym. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Sztuka

Zacisk rozłączny UNI 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą do prętów uziemiających

Zacisk rozłączny z podkładką sprężystą do łączenia iglicy odgromowej z przewodem lub przewodem odprowadzającym z prętem uziemiającym. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Sztuka

Element zaciskowy 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą

Element zaciskowy z podkładką sprężystą do łączenia płaskownika z elementami konstrukcyjnymi. Obciążalność prądem piorunowym 200 kA (10/350 µs)
Art.-No. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Sztuka

Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do drutu

Uniwersalny zacisk przyłączeniowy z podkładką sprężystą do uniwersalnego zastosowania do połączeń krzyżowych, T-kształtnych i równoległych; konstrukcja dwuczęściowa. Przetestowany pod kątem obciążalności prądem piorunowym do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Sztuka

Zacisk MV 200 kA (10/350 μs) z podkładką sprężystą, do iglic odgromowych

Zacisk połączeniowy z podkładką sprężynową do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy; wykonanie dwuczęściowe. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 μs).
Art.-No. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Sztuka