Maszt odgromowy z przewodem HVI power

Zapewnia maksymalną długość swobodną urządzenia piorunochronnego tj. 8,5 m, minimalna długość do zamówienia 10 m.
Montaż należy wykonać za pomocą trzech regulowanych elementów mocujących (art. nr 105 345).

Modułowy maszt odgromowy składa się z następujących elementów:
– Iglica odgromowa, aluminium, Ø22 / 16 / 10 mm, długość 3000 mm
– Rura wsporcza, GRP/aluminium, Ø50 / 60 mm, długość 2300 mm (głębokość wkładania 200 mm)
– Rura masztowa, stal HDG, Ø60 mm, długość 6000 mm, ze śrubami blokującymi M10 ze stali nierdzewnej
– Przewód HVI power poprowadzony wewnątrz
– Długość transportowa 6000 mm

Maszt odgromowy z przewodem HVI power

Art.-No. 819760
FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
Sztuka