Przewody HVI power
Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej służący do zachowania odstępów separujących od elementów przewodzących prąd. Może być stosowany do ekwiwalentnych odstępów separujących s ≤ 90 cm (w powietrzu) lub s ≤ 180 cm (materiał stały).
Rura wsporcza z przewodem HVI power
Przewód HVI power jest ułożony wewnątrz rury wsporczej, co daje atrakcyjny efekt wizualny o niewielkiej powierzchni wystawionej na działanie wiatru.
Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 90 cm (w powietrzu) albo s ≤ 180 cm (materiał stały).
Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).Szczegóły produktuMaszt odgromowy z przewodem HVI power
Zapewnia maksymalną długość swobodną urządzenia piorunochronnego tj. 8,5 m.
Montaż należy wykonać za pomocą trzech regulowanych elementów mocujących (art. nr 105 345).
Długość transportowa 6000 mm.Szczegóły produktuPrzewód HVI power
Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 90 cm (w powietrzu) albo s ≤ 180 cm (materiał stały).Szczegóły produktuElementy przyłączeniowe do przewodów HVI power / HVI power long
Szczegóły produktuRury wsporcze do przewodów HVI power / HVI power long
Szczegóły produktuAkcesoria do przewodów HVI power / HVI power long
Szczegóły produktuWsporniki do przewodu HVI power w strefach zagrożonych wybuchem (Ex)
Przewód HVI power jest przeznaczony do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 (pyły).
Specjalne warunki instalacji pozwalają wyeliminować iskrzenie elektryczne do sąsiadujących metalowych części, gdy prąd piorunowy przepływa przez przewód HVI power.
Podczas układania przewodu HVI power w strefach zagrożenia wybuchem należy przestrzegać specyfikacji podanych w instrukcji montażu.Szczegóły produktuNarzędzie do ściągania izolacji z przewodów HVI power
Narzędzie może być używane do ściągania półprzewodzącego płaszcza i jednocześnie izolacji PE przewodów HVI power (średnica zewnętrzna 27 mm).- Narzędzie składa się z rękojeścii różnych wymiennych głowic tnących
- Długość ściągania izolacji z przewodów HVI power można regulować w krokach (punktach blokady) co 0,2 mm za pomocą pokrętła regulacyjnego wbudowanego w rękojeść; ustawioną długość można odczytać ze skali na rękojeści
Obsługa
Umieść narzędzie z głowicą tnącą na odciętym końcu przewodu.
Proces cięcia / ściągania izolacji odbywa się poprzez obracanie narzędzia w prawo i wywieranie lekkiego nacisku na narzędzie.
Wymienna głowica tnąca jest mocowana do rękojeści bez użycia narzędzi za pomocą złącza bagnetowego.Szczegóły produktu