Elementy przyłączeniowe do przewodów HVI power / HVI power long
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power long Ø 27 mm do montażu wewnątrz rury wsporczej
Elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI power long na obu końcach, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
Art.-No. 819142
HVI P LO ASS KF 27 V2A
Sztuka
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power long Ø 27 mm do montażu na zewnątrz rury wsporczej
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI power do układania na rurach wsporczych HVI power GRP / Al, składający się z elementów przyłączeniowych, sworzni gwintowanych, części przyłączeniowych, koszulki termokurczliwej , opaski kablowej i pierścienia mocującego z uchwytem kablowym (Ø27 mm) ze szczeliną.
Art.-No. 819149
HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
Sztuka
Izolowane elementy przyłączeniowe do przewodów HVI power long
Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI power po stronie uziemienia.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI power. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do podłączenia przewodu HVI power po stronie uziemienia.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI power. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do podłączenia przewodu HVI power po stronie uziemienia.
Art.-No. 819176
AE ISO BO10 KF HVI 90 V2A
Nowość
Sztuka
Izolowane elementy przyłączeniowe do przewodów HVI power long
Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI power w przypadku montażu wewnątrz rury.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI power. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do montażu wewnątrz rur wsporczych Ø50 mm.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI power. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do montażu wewnątrz rur wsporczych Ø50 mm.
Art.-No. 819177
AE ISO RIV KF HVI 90 V2A
Nowość
Sztuka
Element przyłączeniowy do wyrównywania potencjałów do przewodów HVI power / HVI power long
Wyrównawczy element przyłączeniowy do przewodów HVI power i HVI ultra, stal nierdzewna, do procesu odprowadzania pola elektrycznego przewodów HVI power i HVI ultra w pobliżu końcówek przyłączeniowych. Powierzchnia styku ze specjalną szczeliną do elektrycznego kontaktu z półprzewodzącym płaszczem.
Art.-No. 410249
PAE 27 AB13 V2A
Nowość
Sztuka