Akcesoria do przewodów HVI power / HVI power long

Duża

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie duże do podstaw 17 kg.
Art.-No. 102050
ULP KS D370 SW
Sztuka

Waga 17 kg, do montażu klinowego

Podstawy betonowe do osadzania iglic odgromowych chroniących nieduże nadbudówki dachowe na dachach płaskich oraz do montażu wsporników dystansujących do przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych na statywie. Do układania w stos, do iglic odgromowych Ø16 mm fazowanych lub ze zwężeniem oraz do wsporników dystansujących DEHNiso Ø16 mm.
Art.-No. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Sztuka

Mała

Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie małe do podstaw 8,5 kg.
Art.-No. 102060
ULP KS D280 SW
Sztuka

Uchwyt ścienny do montażu poziomego

Uchwyt ścienny do montażu pionowego, do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi.
Art.-No. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Sztuka

Uchwyt ścienny do montażu poziomego

Wykonanie jak art. nr 105 342, ale z tulejką dystansową o długości 95 mm zamiast 30 mm.
Art.-No. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Sztuka

Uchwyt ścienny regulowany 150-200 mm

Uchwyt ścienny regulowany w zakresie 150-200 mm, do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi, z podwójną płytką dociskową do łączenia 2x drut okrągły 8-10 mm.
Art.-No. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Sztuka

Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm

Wykonanie jak art. nr 105 343, ale zakres regulacji 230-400 mm zamiast 400-700 mm.
Art.-No. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Sztuka

Nasadka izolacyjna

Końcówki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej
Zestaw: 5 sztuk
Końcówki izolacyjne pozwalają na niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.
Art.-No. 597815
ISOK HVI SET
Nowość
Sztuka

Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm

Art.-No. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Sztuka

Waga 8,5 kg, do montażu klinowego

Podstawa betonowa do iglic odgromowych Ø10 mm (długość 1000 mm), do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych ze wspornikami dystansującymi DEHNiso Ø16 mm, długość do 675 mm (odstęp 0,8 m).
Art.-No. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Sztuka

Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm

Wykonanie jak art. nr 105 343, ale zakres regulacji 700-1300 mm zamiast 400-700 mm.
Art.-No. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Sztuka

Zacisk mocujący

Zaciski do mocowania rur wsporczych np. na masztach antenowych, z elementem dystansującym o długości 30 mm, do kompensacji mocowań np. anteny.
Art.-No. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Sztuka

Zacisk na rurę

Art.-No. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Sztuka

Zacisk na rurę z elementem dystansującym

Z elementem dystansującym do kompensacji mocowań np. anteny.
Art.-No. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Sztuka

Zacisk mocujący z obejmą taśmową

Art.-No. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Sztuka

Regulowany wspornik do masztów odgromowych

Na każdy maszt odgromowy należy zamontować trzy wsporniki.
Zakres zacisku, maszt odgromowy Ø60 mm.
Art.-No. 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Sztuka

Wspornik dystansujący z elementem wyrównawczym do przewodów HVI power (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 350-900 mm)

Wspornik dystansujący do ustanawiania regulowanej końcówki przyłączeniowej przewodu HVI power.
Z zaciskiem MV do przyłączania do połączenia wyrównawczego (drut 16 mm / drut 8-10 mm).
Podstawę betonową (art. nr 102 010, waga 17 kg) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 105462
DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
Sztuka

Regulowany statyw na trzech nogach z elementem wyrównawczym do przewodów HVI power (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 1500-1800 mm)

Statyw na trzech nogach (składany) z regulowanym wspornikiem dystansującym (duży) do ustanawiania regulowanej końcówki przyłączeniowej przewodu HVI power.
Z zaciskiem uziemiającym UNI do łączenia 1x drut okrągły 8-10 mm oraz 1x przewód 4-50 mm²
Możliwość kompensacji nachylenia dachu do maks. 10°.
Trzy podstawy betonowe (art. nr 102 075, waga 8,5 kg) i podkładki (art. nr 102 060) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 105467
V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
Sztuka

Obejma taśmowa

Do mocowania (napinania) wsporników do przewodu (np. nr kat. 275 319) oraz uchwytu HVI Ex P200 (nr kat. 275 442) do rur.
Art.-No. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Sztuka

Regulowany statyw na trzech nogach z elementem wyrównawczym do przewodów HVI power (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 900-1500 mm)

Statyw na trzech nogach (składany) z regulowanym wspornikiem dystansującym (mały) do ustanawiania regulowanej końcówki przyłączeniowej przewodu HVI power.
Z zaciskiem uziemiającym UNI do łączenia 1x drut okrągły 8-10 mm oraz 1x przewód 4-50 mm²
Możliwość kompensacji nachylenia dachu do maks. 10°.
Trzy podstawy betonowe (art. nr 102 075, waga 8,5 kg) i podkładki (art. nr 102 060) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 105468
V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
Sztuka

Głowica mocująca osobno

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901) do rur o większych średnicach.
Art.-No. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Sztuka

Wspornik dystansujący do przewodu HVI power

Wspornik dystansujący do dodatkowego mocowania mechanicznego w obszarze regulowanej końcówki przyłączeniowej. Wspornik dystansujący ustawiany jest za pomocą dwóch podstaw betonowych (art. nr 102 010, waga 17 kg). Podstawę betonową i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 106814
DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
Produkt wycofany
Sztuka

Wspornik dachowy

Wspornik dachowy z wstępnie uformowanymi punktami gięcia do zaginania i mocowania w dachówkach lub skręcania z łatami dachowymi, do układania przewodu HVI power na powierzchniach dachowych dachów dwuspadowych.
Art.-No. 202857
DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
Sztuka

Wsporniki dachowe na dachy metalowe z okrągłym rąbkiem stojącym

Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power do montażu na dachach metalowych z okrągłym rąbkiem stojącym.
Art.-No. 202860
DLH RSF ZS 27 V2A
Sztuka

Wspornik dachowy na dachy z rąbkiem zaciskanym (np. RIB-ROOF Speed 500 firmy Zambelli)

Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power do montażu na dachach metalowych z rąbkiem zaciskanym.
Art.-No. 202861
DLH KF ZS 27 V2A
Sztuka

Wsporniki dachowe na dachy metalowe z rąbkiem stojącym

Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power do montażu na dachach metalowych z rąbkiem stojącym.
Art.-No. 202862
DLH SF ZS 27 V2A
Sztuka

Wspornik dachowy z końcówką przyłączeniową

Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power z końcówką przyłączeniową Z-kształtną do nitowania i przykręcania na dachach metalowych.
Art.-No. 202863
DLH AL ZS 27 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu

Wspornik do przewodu z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power do montażu w bloczku betonowym (art. nr 253 301) lub płytce podstawy (art. nr 253 300).
Art.-No. 253330
LH ZS 27 DS10 L75 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu

Wspornik do przewodu z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI power do montażu w podstawach betonowych do montażu klinowego (art. nr 102 075).
Art.-No. 253331
LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
Sztuka

Wspornik dachowy

Do dachów płaskich, waga ok. 4,7 kg.
Wspornik do przewodu, bloczek betonowy i płytka podstawy, do układania przewodu HVI power na dachach płaskich.
Art.-No. 253333
DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
Sztuka

Wspornik dachowy

Do dachów płaskich, waga ok. 8,6 kg.
Wspornik do przewodu, podstawa betonowa i podkładka, do układania przewodu HVI power na dachach płaskich.
Art.-No. 253334
DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Sztuka

Płytka podstawy

Płytka podstawy na (gniazdo wtykowe) drążek dystansujący (art. nr 253 315, 253 325) oraz wspornik do przewodu (art. nr 253 289), a także do ochrony poszycia dachowego pod podstawą betonową (art. nr 253 301).
Art.-No. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Sztuka

Bloczek betonowy

Do stabilizacji płytki podstawy.
Art.-No. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Sztuka

Wspornik do przewodu

Z gwintem.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275240
LH ZS 27 GM8 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu

Z gwintem.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275241
LH ZS 27 GM6 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu

Ze szczeliną.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275242
LH ZS 27 B5.5X10 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu

Z podstawką z tworzywa sztucznego.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275249
LH ZS 27 KS H10 V2A
Sztuka

Element nakładkowy

Art.-No. 275269
LH ZSUEL 30 2XB6.5 V2A
Nowość
Sztuka

Wspornik do przewodu z taśmą mocującą

Do mocowania przewodu HVI power np. na rurach.
Art.-No. 275339
LH ZS 27 SB50.300 V2A
Sztuka

Wspornik do przewodu do mocowania za pomocą taśmy napinającej

Do mocowania przewodu HVI power na rurach np. za pomocą obejmy taśmowej (art. nr 106 323).
Art.-No. 275359
LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
Sztuka

Tabliczka ostrzegawcza

Tabliczka ostrzegawcza

Przód w języku niemieckim
„Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""

Tył w języku angielskim
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-No. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Sztuka

Tabliczka ostrzegawcza

Tabliczka ostrzegawcza

Przód w języku niemieckim
„ACHTUNG! Potentialausgleich""

Tył w języku angielskim
""ATTENTION! Equipotential Bonding""

Odległość między otworami pasuje do dwuśrubowych płytek dociskowych (nr kat. 480 291).
Art.-No. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Sztuka

Taśma napinająca

Art.-No. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Sztuka

Zestaw mocujący do rur wsporczych D40/50

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI long na rurach wsporczych, składający się z dwóch półskorup i opaski kablowej do mocowania maksymalnie czterech przewodów HVI w obszarze GRP rury wsporczej.
Art.-No. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Sztuka

Adapter iglicy odgromowej

Art.-No. 819895
AD 22 16 L45 AL
Nowość
Sztuka

Adapter iglicy odgromowej

Art.-No. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Nowość
Sztuka

Adapter iglicy odgromowej

Art.-No. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Nowość
Sztuka

Adapter iglicy odgromowej

Art.-No. 819898
AD 22 10 L45 AL
Nowość
Sztuka

Opaski kablowe

Opaski kablowe do układania różnych przewodów HVI z półskorupami mocującymi z tworzywa sztucznego.
Art.-No. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Sztuka

Boczne iglice odgromowe, aluminium, do rur wsporczych

Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Sztuka

Opaski kablowe

Art.-No. 819999
KB UVB 546X13 SW
Sztuka

Boczne iglice odgromowe, stal nierdzewna, do rur wsporczych

Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Sztuka

Boczne iglice odgromowe, aluminium, do rur wsporczych

Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Sztuka

Boczne iglice odgromowe, stal nierdzewna, do rur wsporczych

Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.

Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Sztuka