DEHNplan
oprogramowanie do projektowania
instalacji odgromowych
oprogramowanie do projektowania
instalacji odgromowych
DEHNplan - szybki sposób na zaprojektowanie urządzenia piorunochronnego zgodnego z normami.
Za pomocą tego jednego narzędzia możesz łatwo zaprojektować zgodną z normami zewnętrzną ochronę odgromową dla swojego projektu.
Oprogramowanie obsługujące technologię BIM (building information modelling, modelowanie informacji o budynku) dla biur inżynieryjnych, projektantów i monterów instalacji odgromowych ułatwia projektowanie, wizualizując przestrzeń chronioną i odstępy separujące oraz automatycznie tworząc zestawienie materiałowe. Regularne aktualizacje sprawiają, że oprogramowanie pozostaje zgodne z najnowszymi normami. Jedyne, czego potrzebujesz, aby optymalnie i sprawnie korzystać z oprogramowania DEHNplan, to wiedza na temat ochrony odgromowej i instalacji uziemiających, a także pewne doświadczenie z oprogramowaniem CAD.
Szczegóły + kosztyZalety
- 100% zgodności z normą DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
- oprogramowanie z technologią BIM
- łatwe w użyciu
- wizualne odzwierciedlenie przestrzeni chronionej i odstępów separujących
- regularne aktualizacje
- automatyczne tworzenie zestawień materiałowych
Dowiedz się więcej nt. oprogramowania
DEHNplan
JEDNO oprogramowanie
spełniające wszystkie wymagania
- trójwymiarowe projektowanie instalacji odgromowych i uziemiających zgodnie z normą IEC 62305
- kompatybilne z technologią BIM - import i eksport plików w formacie DWG, DXF i IFC
- rozmieszczanie układu zwodów
- rozmieszczanie przewodów odprowadzających
- obliczanie i rozkład prędkości podmuchów wiatru
- obliczanie i wizualizacja przestrzeni chronionej
- obliczanie i wizualizacja odstępów separujących
- projektowanie instalacji uziemiających zgodnie z normami DIN 18014 i IEC 62305-3
- biblioteka modeli 3D produktów DEHN
- oprogramowanie internetowe, możliwa praca z różnych lokalizacji
- centralne przechowywanie danych w chmurze
Oprogramowanie
"made in Germany"
Znak jakości BITMi jest przyznawany oprogramowaniu wyprodukowanemu w Niemczech ("made in Germany"). W 2022 roku DEHN SE uzyskała certyfikat dla produktu DEHNplan wydany przez Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Średnich Przedsiębiorstw IT, w skrócie „BITMi”).
Wymagania
systemowe
Systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 (64-bitowy), Microsoft Windows 11 | Uwaga: brak możliwości uruchomienia w wirtualnym środowisku pracy Citrix lub za pomocą zdalnego pulpitu. |
Procesor | Wymagania minimalne: procesor o prędkości taktowania 2,5-2,9 GHz | Zalecane: procesor o prędkości taktowania 3 GHz lub większej |
Pamięć RAM | Wymagania minimalne: 4 GB | Zalecane: 16 GB |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pikseli w palecie "true color" |
Karta graficzna | Wymagania minimalne: 1 GB ze wsparciem OpenGL | Zalecane: 4 GB ze wsparciem OpenGL |
Dysk twardy | Wymagania minimalne: 1 GB | Zalecane: 5 GB |
Urządzenie wskazujące | Kompatybilne z myszą MS ze środkowym przyciskiem lub kółkiem przewijania |
Przeglądarka | Google Chrome |
Uprawnienia | Uprawnienia administratora do instalacji |
Cena
i licencja
Roczny koszt użytkowania wynosi 999 € (brutto). Oprogramowanie można testować bezpłatnie przez 60 dni. Aby dalej korzystać z DEHNplan po upływie minimalnego czasu 12 miesięcy, trzeba złożyć zamówienie. Subskrypcja nie przedłuża się automatycznie. Licencja umożliwia korzystanie z DEHNplan w całej firmie (nieograniczona liczba użytkowników), ale w danym momencie z programu może korzystać tylko jeden użytkownik. Wersje robocze można zapisać dla innych pracowników, aby kontynuować projektowanie w późniejszym czasie. Jeśli jednak chcesz korzystać z DEHNplan jednocześnie ze współpracownikami, musisz dokupić dodatkowe licencje.
Wiedza i wsparcie
Przygotowana przez nas cyfrowa baza edukacyjna umożliwia łatwe i przyjemne przyswojenie wiedzy na temat oprogramowania DEHNplan. Do dyspozycji masz bezpłatne seminaria online, kursy e-learningowe i listę często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących oprogramowania DEHNplan. Zapewniamy również wsparcie w postaci szkoleń indywidualnych. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.
Poradniki (EN)
Czy już się zarejestrowałeś/-aś? W DEHNacademy znajdziesz krótkie filmy instruktażowe, które dostarczą Ci informacji o tym, jak rozpocząć pracę z programem.
Szkolenia indywidualne (EN)
Złóż zapytanie w sprawie szkolenia indywidualnego. Nasi eksperci chętnie Ci pomogą.
FAQ (EN)
Na naszej platformie edukacyjnej DEHNacademy znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania DEHNplan.
Do pobrania
Folder | DEHNplan | Cyfrowe projektowanie instalacji odgromowych | .pdf 1.5 MB |