DEHNcombo
Result: 5/5 Products
Product 900070 was added to Notepad.
Product 900070 was added to the cart.
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级 |
最大光伏电压 [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
最大光伏电压 [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 10 kA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 μs)[DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
总放电电流 (10/350 μs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12.5 kA |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6.25 kA |
电压保护水平 [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3.8 kV |
电压保护水平 [DC+ -> DC-] (UP ) | < 3.8 kV |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数, DIN 43880 |
认证 | KEMA, UL |
附加技术参数: | --------------------------------- |
- 用于直流储能系统的额定短路电流 ISCCR | ≤ 100 kA (t ≤ 5.83 ms) |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, 货号: 170M2040 |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR |
Product 900071 was added to Notepad.
Product 900071 was added to the cart.
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级 |
最大光伏电压 [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
最大光伏电压 [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 10 kA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 μs)[DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
总放电电流 (10/350 μs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12.5 kA |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6.25 kA |
电压保护水平 [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4.5 kV |
电压保护水平 [DC+ -> DC-] (UP ) | < 4.5 kV |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数, DIN 43880 |
认证 | KEMA, UL |
附加技术参数: | --------------------------------- |
- 用于直流储能系统的额定短路电流 ISCCR | ≤ 100 kA (t ≤ 5.83 ms) |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, 货号: 170M2040 |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR |
Product 900075 was added to Notepad.
Product 900075 was added to the cart.
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级 |
最大光伏电压 [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
最大光伏电压 [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 10 kA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 μs)[DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
总放电电流 (10/350 μs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12.5 kA |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6.25 kA |
电压保护水平 [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3.8 kV |
电压保护水平 [DC+ -> DC-] (UP ) | < 3.8 kV |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数, DIN 43880 |
认证 | KEMA, UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |
附加技术参数: | --------------------------------- |
- 用于直流储能系统的额定短路电流 ISCCR | ≤ 100 kA (t ≤ 5.83 ms) |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, 货号: 170M2040 |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR |
Product 900076 was added to Notepad.
Product 900076 was added to the cart.
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级 |
最大光伏电压 [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
最大光伏电压 [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 10 kA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 μs)[DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
总放电电流 (10/350 μs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12.5 kA |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6.25 kA |
电压保护水平 [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4.5 kV |
电压保护水平 [DC+ -> DC-] (UP ) | < 4.5 kV |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数, DIN 43880 |
认证 | KEMA, UL |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |
附加技术参数: | --------------------------------- |
- 用于直流储能系统的额定短路电流 ISCCR | ≤ 100 kA (t ≤ 5.83 ms) |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Bussman HLS 2000Vdc / 200 A 2+/A173 DST aR, 货号: 170M2040 |
- 用于直流电池储能系统的后备熔断器,可达 ISCCR | Mersen Protistor D122SD20C200QF 200A 2000V DC aR |
Product 900080 was added to Notepad.
Product 900080 was added to the cart.
电涌保护器符合 EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 标准 | 1 型 + 2 型 / I 级 + II 级 |
最大光伏电压 [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
最大光伏电压 [DC+/DC- -> PE] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
短路耐受能力 (ISCPV ) | 10 kA |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax) | 40 kA |
总放电电流 (8/20 μs)[DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 40 kA |
总放电电流 (10/350 μs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 6.25 kA |
雷电冲击电流 (10/350 μs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6.25 kA |
电压保护水平 [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4.5 kV |
电压保护水平 [DC+ -> DC-] (UP ) | < 4.5 kV |
响应时间 (tA ) | ≤ 25 ns |
工作温度范围 (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
工作状态/故障指示 | 绿 / 红 |
端口数 | 1 |
最小安装导线截面积 | 1.5 mm2 单股线/软线 |
最大安装导线截面积 | 35 mm2 多股线/25 mm2 软线 |
安装方式 | 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715 |
外壳材质 | 红色热塑性材料,UL 94 V-0 |
安装地点 | 室内 |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 4 模数, DIN 43880 |
认证 | CE, GB 型式试验报告 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
交流负载能力 | 250 V / 0.5 A |
直流负载能力 | 250 V / 0.1 A; 125 V / 0.2 A; 75 V / 0.5 A |
遥信终端的横截面积 | 最大1.5 mm2 单股线/软线 |