Skip to main content
简体中文
简体中文
雷电防护 / 接地
接地 / 等电位连接
Current:
接地棒
接地棒
接地棒,用于防雷系统和设备的单独接地极。
铜覆钢接地棒
接地棒用作垂直接地极,是由低碳高强度钢制造,并覆盖厚度超过250微米的99.9%纯电解铜,原装进口。
镀铜 CN 接地棒
接地棒作为垂直接地极使用,采用四维连续电镀工艺,由此实现铜在钢上的高强度。
镀铜 CN 接地棒,端部无螺纹
可用作垂直接地电极。镀锌工艺确保了铜在钢上的高度稳定性。
DEHNIT 降阻剂
用于改善和稳定接地极的接地电阻。
由高度膨胀,粉状和极保湿的特殊粘土组成,为接地极提供了易导电的优良环境,有效降低了土壤电阻率。
十字夹具,用于地上和地下连接
主要用于连接供电系统中的接地材料。采用 T2 纯铜作为原材料,产品已通过雷电流测试和机械测试。
可螺接式深埋接地极
完整的系统,用于通过核心钻孔建造长达 99 m 的钻孔接地系统,例如在管道应用或岩石土壤中。
back to top