Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 接地极材料 | 镀锌钢 |
| 棒材长度 (l1) | 500 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 |
| 棒材长度 (l1) | 500 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 雷电流承载能力 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
| 短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7.4 kA |
| 测试标准 | DIN EN 62561-2 标准 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 |
| 棒材长度 (l1) | 1500 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 雷电流承载能力 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
| 短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7.4 kA |
| 测试标准 | DIN EN 62561-2 标准 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 |
| 棒材长度 (l1) | 3000 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 雷电流承载能力 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
| 短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7.4 kA |
| 测试标准 | DIN EN 62561-2 标准 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 |
| 棒材长度 (l1) | 100 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 板直径 Ø | 80 mm |
| 螺纹 | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 夹具材料 | 镀锌钢 |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 螺钉 | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2.5 mm2 - 最大 16 mm2) [2 个接地极 / 4 个连接端子] |
| 螺钉/弹簧垫圈材料 | 不锈钢 |
| 最大持续电流负载 T最大=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 不锈钢 |
| 棒材长度 (l1) | 320 mm |
| 接地极直径 | 20 mm |
| 螺纹 | M16 |
| 连接 | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2.5 mm2 - 最大 16 mm2) 或 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
| 雷电流承载能力 (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
| 短路电流 (AC 50 Hz / DC) (0.2 s; ≤ 300 °C) | 5.3 kA (35 mm2,多股线) |
| 最大持续电流负载 T最大=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
| 测试标准 | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢 |
| 尺寸 (长 x 宽 x 厚) | 400 x 78 x 12 mm |
| 使用提示 | 用于深埋接地极,可螺接,直径 20 mm |
| 接地极最大静载荷 | 99 m(大约 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 731816, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 镀锌钢(C15E) |
| 外径 | 63 mm |
| 内径 | 35 mm |
| 高度 | 62 mm |
| 内螺纹 | M16 |
| 轴向负载 (F 最大) | 700 kg |
| 测试标准 | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 特点 | 连接器区域完全用凝胶密封。可再次接触并立即投入使用。阻燃、抗紫外线、抗冲击的模制塑料外壳。安装快速、简便、安全。 |
| 应用 | 土壤中 / 水中(根据测试标准)/ 室内(在建筑物内和电缆桥架上敷设)/ 室外 |
| 电压等级 | U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV |
| 外部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 240 x 75 x 44 mm |
| 内部尺寸 (长 x 宽 x 高) | 约 130 x 45 x 34 mm |
| 电缆直径 | 19-28 mm |
| 防护等级 | IP 68 |
| 安装温度 | -20 至 90 °C |
| 测试标准 | 已根据 EN 50393 标准进行了类型测试 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 391732, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 材料 | 薄壁、涂有粘合剂的交联 聚烯烃 |
| 长度 (l) | 140 mm |
| 内径 (d) | 40 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 收缩率 | 3:1 (40/13) |
| 持续工作温度(外护套) | -55 °C ... +110 °C |
| 收缩温度 | 95 °C |