Accessoires

Des accessoires adaptés comme les bornes de raccordement, les coffrets d’isolation ou les peignes de répartition facilitent l’installation et la surveillance des parafoudres DEHN dans de nombreux cas d’application.
DEHNpanel

DEHNpanel

Indication optique pour les parafoudres, disposant d’un contact de télésignalisation pour le montage dans une armoire de distribution.
Accessoires de câblage DK

Accessoires de câblage DK

  • Permet de modifier le raccordement de câblage
  • Supporte les courants de foudre lors d'une mise en oeuvre avec une combinaison de parafoudres

Accessoires de câblage STAK

Accessoires de câblage STAK

  • Permet le câblage en V optimisé CEM selon la norme CEI 60364-5-53

Coffrets d'isolation

Coffrets d'isolation

Coffret d'isolation pour le montage des parafoudres.
  • Indice de protection IP 54 et IP 65
  • Avec un couvercle translucide
  • Couleur de coffret : gris

Peignes de répartition/Systèmes de pontage des modules

Peignes de répartition/Systèmes de pontage des modules

Peignes de répartition pour un raccordement côté terre (uniphasé), neutre N-,N' (biphasé) et du conducteur de phase (triphasé et tétraphasé).