Éclateurs d’isolement
Les éclateurs d’isolement sont utilisées pour les installations aériennes et souterraines, pour la mise à la terre indirecte et la liaison des parties d'installation isolées en cas de foudre.
TFS / KFSU
Pour l'équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre selon CEI 62305 et NF EN 62305 ainsi que pour l'installation dans des réseaux de données selon CEI 60364-5-54.
EXFS L / EXFS KU
Pour le pontage de pièces d'isolement, de flasques d'isolement etc. sur des segments de tuyaux protégés cathodiquement (par ex. pipelines, installations de gaz liquide) dans des zones à risque d'explosion lors de surtensions ou courants de foudre.
EXFS 100 / EXFS 100 KU
Pour le pontage de pièces d'isolement, de flasques d'isolement etc. sur des segments de tuyaux protégés cathodiquement (par ex. pipelines, installations de gaz liquide) dans des zones à risque d'explosion lors de surtensions ou courants de foudre.
DSFS
Eclateur de protection en version fermée avec gaine en matière plastique pour la connexion indirecte d’un pylône électrique aérien installé sur un toit, mise en œuvre sur le système de protection contre la foudre extérieur.
Coffret de connexion coaxiale EXFS
Boîtier pour un raccordement coaxial de l'éclateur de ligne Ex intégré pour le pontage de flasques et pièces d'isolement sur des segments de tuyaux protégés cathodiquement.