Appareils de mesure et de contrôle
Appareils multifonction pour mesurer la qualité de courant, dispositifs de surveillance pour l’enregistrement sans potentiel des processus de décharge au niveau des dispositifs de protection et systèmes pour tester la tension de déclenchement des parafoudres.
DEHNrecord SD
Appareil de mesure de la qualité de l'énergie multifonction, conforme à la norme IEC 61000-4-30 classe A pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du réseau selon NF EN 50160.
DEHNdetect
- Prévention des dommages indirects
- Réduction des frais d’entretien / réparation
- Réduction des temps d’immobilisation
Compteur de coups de foudre
Compteur d’impacts de foudre intelligent pour l’enregistrement sans potentiel du nombre et du moment (date d’entrée avec horodatage) des courants d’écoulement.
Avec communication entre le compteur et un poste de commande externe en option.
Avec communication entre le compteur et un poste de commande externe en option.