支撑件,用于D40接闪针和DEHNcon-H

墙面安装支架,水平安装

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,不锈钢,水平安装
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
材料: 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [8x] Ø5.1 / [4x] 11 x 20 mm
墙面间距: 80 mm
夹持范围 接闪针: 40 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40 WA V2A
货号: 105140
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [8x] Ø5.1 / [4x] 11 x 20 mm
墙面间距 80 mm
夹持范围 接闪针 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


墙面安装支架,垂直安装

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,不锈钢,垂直安装
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
材料: 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
墙面间距: 46 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 SE WA46 V2A
货号: 105342
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
墙面间距 46 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,不锈钢,垂直安装
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
材料: 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
墙面间距: 110 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 SE WA110 V2A
货号: 105348
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [8x] Ø5.1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
墙面间距 110 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


墙面安装支架,间隔距离150-200 mm可调

用于固定支撑管或D40 / D50接闪针,带双夹具,用于夹持直径8-10 mm圆导体。

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,间隔距离可调
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
间隔距离150-200 mm可调
材料: 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [4x] 12 x 26 mm
墙面间距: 150-200 mm
夹持范围 圆导体: 8-10 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 V150.200 V2A
货号: 105344
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [4x] 12 x 26 mm
墙面间距 150-200 mm
夹持范围 圆导体 8-10 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm
测试标准 EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


墙面安装支架,间隔距离230-1300 mm可调

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,间隔距离可调
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
可调范围230-400 mm
材料: 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [4x] 12 x 26 mm
墙面间距: 230-400 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
货号: 105347
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [4x] 12 x 26 mm
墙面间距 230-400 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,间隔距离可调
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
可调范围400-700 mm
材料: 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [4x] 12 x 26 mm
墙面间距: 400-700 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
货号: 105343
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [4x] 12 x 26 mm
墙面间距 400-700 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

支架,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,间隔距离可调
用于固定D40接闪针或支撑管,安装在需要保护的结构上或墙面上
可调范围700-1300 mm
材料: 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸: [4x] 12 x 26 mm
墙面间距: 700-1300 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
货号: 105349
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 镀锌钢 St/tZn / 不锈钢 StSt
固定孔尺寸 [4x] 12 x 26 mm
墙面间距 700-1300 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


栏杆管夹

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00


Images

Additional information

栏杆管夹,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管,不锈钢
用于固定D40接闪针或支撑管到建筑设施上,如:栏杆管道等。
材料: 不锈钢 StSt
夹持范围 管道: 48-60 mm (1 1/2 -2")
夹持范围 接闪针: 40-50 mm

制造商: DEHN
型号: BS D40.50 D48.60 V2A
货号: 105354
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 管道 48-60 mm (1 1/2 -2")
夹持范围 接闪针 40-50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


栏杆管夹,带间隔器

带可调间隔器,如:固定于天线杆。

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

栏杆管夹,用于在建筑设施上固定支撑管或D40接闪针
如:栏杆管道等
材料: 不锈钢 StSt
夹持范围 管道: 45-65 mm (11/2-2'')
夹持范围 接闪针: 40-50 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
货号: 105162
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 管道 45-65 mm (11/2-2'')
夹持范围 接闪针 40-50 mm
间隔器长度 95 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


固定管夹,带管箍

两个固定夹具,确保机械稳定性和100 kA (10/350 µs) 雷电流载流能力。

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00


Images

Additional information

固定管夹,用于固定D40接闪针或DEHNcon-H支撑管
带管箍,可固定于管道
材料: 不锈钢 StSt
夹持范围 管道: 50-300 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm
管箍尺寸: 25 x 0.3 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: BSC D40.50 SB50.300 V2A
货号: 105160
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 管道 50-300 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm
管箍尺寸 (宽 x 厚) 25 x 0.3 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


固定管夹,带管箍和间隔器

带长间隔器,用于固定在分区天线杆。

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

固定管夹,带管箍和长间隔器,不锈钢
用于在建筑设施上固定支撑管,如:用于固定在天线杆
间隔器长95 mm
用于固定在分区天线杆
材料: 不锈钢 StSt
夹持范围 管道: 50-300 mm
夹持范围 接闪针: 40-50 mm
管箍尺寸: 25 x 3.0 mm

制造商: DEHN
型号: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
货号: 105163
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

材料 不锈钢 StSt
夹持范围 管道 50-300 mm
夹持范围 接闪针 40-50 mm
管箍尺寸 (宽 x 厚) 25 x 3.0 mm
间隔器长度 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top