固定接地端子 M16

带M16螺纹接口,用于高电流负载(50 Hz),电力设备标称交流电压高于1 kV(变压器接地)时,用于环形等电位连接与接地系统的连接。

连接线缆可与接地系统的部件连接使用,如:使用十字夹具(货号:318 207/318 209),或使用夹具与钢筋连接。

安装在建筑模板时,用卡入式塑料盖(黄色)可将螺纹接口密封。


1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00


Images

Additional information

固定接地端子,不锈钢 (V4A),M16
带M16螺纹接口
用于高电流负载(50 Hz)
电力设备标称交流电压高于1 kV(变压器接地)时
用于环形等电位连接与接地系统的连接
螺纹接口: M16
端子板材料: 不锈钢 StSt (V4A)
材料牌号: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
线缆材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
线缆线径: 70 mm²
线缆长度: 400 mm
线缆直径: 10.5 mm
测试标准: EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC): 9.1 kA

制造商: DEHN
型号: EFP M16 V4A SL400
货号: 478027
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

螺纹接口 M16
端子板材料 不锈钢 StSt (V4A)
材料牌号 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
线缆材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
线缆线径 70 mm²
线缆长度 400 mm
线缆直径 10.5 mm
端子板直径 80 mm
测试标准 EN 62561-1
短路电流 (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 9.1 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top