K12等电位连接排,带可拆卸端子

等电位连接排,根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于保护及功能性等电位连接,根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接。

- 通过DIN VDE 0618-1的相关测试
- VDE认证
- CE认证
- 固定架和塑料盖板,灰色或黑色(无卤素)
- 盖板可密封及贴标签
- 可拆卸端子,镀锌钢材料
- 带12个端子

配置:
每个圆导体,使用1个端子
每个扁平导体,使用2个端子

标准型

端子用于:
10根导体,2.5-95 mm2的单股线/绞线 直径10 mm圆导体。
1根扁平导体,最大30 x 4 mm。

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

K12 等电位连接排,带可拆卸端子
K12 等电位连接排,带可拆卸端子
用于总等电位连接,符合
DIN VDE 0100 第 410/540 部分和
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
夹持范围 (单股线 / 绞线): 10 x 2.5-95 mm2
夹持范围 圆导体: 或 10 x -10 mm
夹持范围 扁平导体: 1 x -30 x 4 mm
连接排材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
横截面积: 30 mm2
固定孔径: [2x] 6 x 8 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS 11AK
货号: 563200
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
横截面积 30 mm2
固定孔径 [2x] 6 x 8 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


抗紫外线型

端子用于:
10根导体,2.5-95 mm2的单股线/绞线 直径10 mm圆导体。
1根扁平导体,最大30 x 4 mm。

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

K12 等电位连接排,抗紫外线
K12 等电位连接排,带可拆卸端子
用于总等电位连接,符合
DIN VDE 0100 第 410/540 部分和
雷电防护等电位连接
符合 DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 标准
夹持范围 (单股线 / 绞线): 10 x 2.5-95 mm2
夹持范围 圆导体: 或 10 x -10 mm
夹持范围 扁平导体: 1 x -30 x 4 mm
连接排材料: 镀锡铜 Cu/gal Sn
横截面积: 30 mm2
固定孔径: [2x] 6 x 8 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS 11AK UV
货号: 563201
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排材料 镀锡铜 Cu /gal Sn
横截面积 30 mm2
固定孔径 [2x] 6 x 8 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top