R15等电位连接排,带接线端子系统 / 套件

等电位连接排,根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于保护及功能性等电位连接,根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接。
  • 通过DIN VDE 0609的相关测试
  • 带15个端子
  • 固定架和塑料盖板,灰色(无卤素)
  • 盖板可密封及贴标签
  • 接线端子,镀锌钢材料

A型

端子用于:
7根导体,2.5-25 mm2的单股线/绞线。
2根导体,16-95 mm2的单股线/绞线 直径8-10 mm圆导体。
1根扁平导体,最大30 x 4 mm。

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00

Predecessor

Images

Additional information

R15等电位连接排,带接线端子系统,A型
根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于总等电位连接
根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接
连接范围 (单股线 / 绞线): 7x 2.5-25 mm2
连接范围 圆导体 (单股线 / 绞线 / 线缆): 2x 8-10 mm 或 16-95 mm2
连接范围 扁平导体: 1x -30 x 4 mm
连接排: 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积: 100 mm2
固定孔径: [4x] 6 x 12 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
货号: 563010
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积 100 mm2
固定孔径 [4x] 6 x 12 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


B型

端子用于:
5根导体,2.5-25 mm2的单股线/绞线。
3根导体,16-95 mm2的单股线/绞线 直径8-10 mm圆导体。
1根扁平导体,最大30 x 4 mm。

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

R15等电位连接排,带接线端子系统,B型
根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于总等电位连接
根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接
连接范围 (单股线 / 绞线): 5x 2.5-25 mm2
连接范围 圆导体 (单股线 / 绞线 / 线缆): 3x 8-10 mm 或 16-95 mm2
连接范围 扁平导体: 1x -30 x 4 mm
连接排: 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积: 100 mm2
固定孔径: [4x] 6 x 12 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
货号: 563020
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积 100 mm2
固定孔径 [4x] 6 x 12 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


C型

端子用于:
13根导体,2.5-25 mm2的单股线/绞线。
1根导体,16-95 mm2的单股线/绞线 直径8-10 mm圆导体。

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00


Images

Additional information

R15等电位连接排,带接线端子系统,C型
根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于总等电位连接
根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接
连接范围 (单股线 / 绞线): 13x 2.5-25 mm2
连接范围 圆导体 (单股线 / 绞线 / 线缆): 1x 8-10 mm 或 16-95 mm2
连接排: 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积: 100 mm2
固定孔径: [4x] 6 x 12 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS AH RK 13X25 1X8.10
货号: 563030
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积 100 mm2
固定孔径 [4x] 6 x 12 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


D型

端子用于:
7根导体,2.5-25 mm2的单股线/绞线。
2根导体,16-95 mm2的单股线/绞线 直径8-10 mm圆导体。
1根扁平导体,最大40 x 5 mm。

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

R15等电位连接排,带接线端子系统,D型
根据标准IEC 60364-4-41,IEC 60364-5-54,用于总等电位连接
根据标准IEC/EN 62305-3,用于防雷等电位连接
连接范围 (单股线 / 绞线): 7x 2.5-25 mm2
连接范围 圆导体 (单股线 / 绞线 / 线缆): 2x 8-10 mm 或 16-95 mm2
连接范围 扁平导体: 1x -40 x 5 mm
连接排: 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积: 100 mm2
固定孔径: [4x] 6 x 12 mm
测试标准: EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
货号: 563040
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接排 镀锡黄铜 brass/gal Sn
横截面积 100 mm2
固定孔径 [4x] 6 x 12 mm
测试标准 EN 62561-1
*) 更多详细信息,请参阅制造商测试报告。

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top