用于支撑管 GFK/Al 和接闪杆 D40 的支撑管支架

用于通过对板安装在格栅走道、钢梁或其他结构上。适用于 D40 型接闪杆的适配器套装可作为配件单独购买。
D40 接闪杆/支撑管需单独订购。

1 Product

Part No. 105244 SRS D50 300 300 H500 STTZN

GTIN 4013364503069, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 9.50 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

带底座的支撑管支架(镀锌钢)
用于安装直径为 50 mm 支撑管
使用减径适配器套件(货号 107 399)
可安装直径为 40 mm 的
接闪杆
可直接安装在结构件上
或使用带长孔的对板进行安装。
例如在钢梁或格栅板上
材料: 镀锌钢
支撑: 直径 50 mm 和直径 40 mm *)
固定: 4x 13 x 30 mm
板尺寸: 300 x 300 x 8 mm
高度: 500 mm

制造商: DEHN
型号: SRS D50 300 300 H500 STTZN
货号: 105244
其他类似产品

 

Technical data

材料 镀锌钢
支撑 直径 50 mm 和直径 40 mm *)
固定 4x 13 x 30 mm
板尺寸 300 x 300 x 8 mm
高度 500 mm
*) 仅可使用适配器套件(货号 107 399)安装接闪杆,直径 40 mm,仅可使用适配器(货号 819 799)安装 HVI 支撑管,直径 40 mm。

Product 105244 was added to Notepad.

Product 105244 was added to the cart.


back to top