带柔性连接端子的接地固定点

安装于混凝土中,作为与引下线的无腐蚀灵活连接,例如:连接建筑物的钢筋或接地系统,用于保护性等电位连接或功能性等电位连接。
长度可达 1000 毫米的灵活连接线,可在外部连接点和内部连接之间实现最大灵活性。
通用连接夹可连接 8-28 mm 的钢筋和圆材料,以及 30x3.5 mm 或更厚的扁平材料。
对于 M10 和 M12 双螺纹,请注意以下螺栓的最小长度:
M10 为 35 mm(螺纹长度 40 mm)
M12 为 15 mm(螺纹长度 20 mm)

2 Products

Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP

GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00


Images

Additional information

连接组件包括
连接导线,带连接
端子和接地固定点
以确保接地固定点与
钢筋/钢筋铁之间的
安全电气连接
通过连接组件,
可以将
选定的钢筋
(纵向钢筋)用作引下线,
实现接闪器、
幕墙构件、起重机轨道、
电缆支撑系统、接地装置、
功能电位平衡等之间的安全电气连接。
连接夹材料: St/bare
连接夹的夹紧范围(圆形): 8-28 mm
连接夹的夹紧范围(扁平): 30 x 3-4 mm
接地固定点的材料: 不锈钢 (V4A)
接地固定点的连接螺纹: M10 / M12
桥接电缆的材料: 柔性铜线,抗冻
桥接电缆的长度: 600 mm
桥接电缆的横截面积: 16 mm2
测试标准: DIN EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
货号: 416940
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接夹材料 St/bare
连接夹的夹紧范围(圆形) 8-28 mm
连接夹的夹紧范围(扁平) 30 x 3-4 mm
接地固定点的材料 不锈钢 (V4A)
接地固定点的连接螺纹 M10 / M12
桥接电缆的材料 柔性铜线,抗冻
桥接电缆的长度 600 mm
桥接电缆的横截面积 16 mm2
测试标准 DIN EN 62561-1

Product 416940 was added to Notepad.

Product 416940 was added to the cart.

Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP

GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 853590, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00


Images

Additional information

连接组件包括
连接导线,带连接
端子和接地固定点
以确保接地固定点与
钢筋/钢筋铁之间的
安全电气连接
通过连接组件,
可以将
选定的钢筋
(纵向钢筋)用作引下线,
实现接闪器、
幕墙构件、起重机轨道、
电缆支撑系统、接地装置、
功能电位平衡等之间的安全电气连接。
连接夹材料: St/bare
连接夹的夹紧范围(圆形): 8-28 mm
连接夹的夹紧范围(扁平): 30 x 3-4 mm
接地固定点的材料: 不锈钢 (V4A)
接地固定点的连接螺纹: M10 / M12
桥接电缆的材料: 柔性铜线,抗冻
桥接电缆的长度: 1000 mm
桥接电缆的横截面积: 16 mm2
测试标准: DIN EN 62561-1

制造商: DEHN
型号: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
货号: 416950
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

连接夹材料 St/bare
连接夹的夹紧范围(圆形) 8-28 mm
连接夹的夹紧范围(扁平) 30 x 3-4 mm
接地固定点的材料 不锈钢 (V4A)
接地固定点的连接螺纹 M10 / M12
桥接电缆的材料 柔性铜线,抗冻
桥接电缆的长度 1000 mm
桥接电缆的横截面积 16 mm2
测试标准 DIN EN 62561-1

Product 416950 was added to Notepad.

Product 416950 was added to the cart.


back to top