Paralelní svorky do prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22

Paralelní svorka s pérovou podložkou k propojení/napojení drátů/lan v prostředí s nebezpečím výbuchu, zónách 1/21 a 2/22. Svorky jsou zajištěny proti povolení (podle VDE 0185-305-3 Bbl 2).

Pro stejné a rozdílné průměry lan, malá

1 Product

Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Paralelní svorka pro stejné a rozdílné průměry lan, malá Cu/gal Sn
Paralelní svorka pro zajištění vyrovnání potenciálů ve výbušné atmosféře. Jiskrová bezpečnost je zkoušena pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zónách 1 a 2 (plyny skupinu látek IIC) a v zónách 21 a 22 (prach). Provedení malé, pro různé průměry lan, s pérovou podložkou a dvojicí šroubů se zajištěním proti povolení (podle DIN EN 62305-3 Beiblatt 2).
Materiál svorky: Cu/gal Sn
Rozsah svorky drát/drát: 5 - 12,5 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 16 - 95 mm2
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
Obj. č.: 306105
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky Cu/gal Sn
Rozsah svorky drát/drát 5 - 12,5 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 16 - 95 mm2
Jiskrová bezpečnost pro impulzní bleskový proud (10/350 μs) 25 kA
Jiskrová bezpečnost pro zkratový proud (50 Hz) (0,1 s) 1,65 kA
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 306105 was added to Notepad.

Product 306105 was added to the cart.


Pro stejné a rozdílné průměry lan, velká

1 Product

Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN

GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Paralelní svorka pro stejné a rozdílné průměry lan, velká Cu/gal Sn
Paralelní svorka pro zajištění vyrovnání potenciálů ve výbušné atmosféře. Jiskrová bezpečnost je zkoušena pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zónách 1 a 2 (plyny skupinu látek IIC) a v zónách 21 a 22 (prach). Provedení malé, pro různé průměry lan, s pérovou podložkou a dvojicí šroubů se zajištěním proti povolení (podle DIN EN 62305-3 Beiblatt 2).
Materiál svorky: Cu/gal Sn
Rozsah svorky drát/drát: 5 - 16 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič): 16 - 150 mm2
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
Obj. č.: 306106
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál svorky Cu/gal Sn
Rozsah svorky drát/drát 5 - 16 mm
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) 16 - 150 mm2
Jiskrová bezpečnost pro impulzní bleskový proud (10/350 μs) 25 kA
Jiskrová bezpečnost pro zkratový proud (50 Hz) (0,1 s) 1,65 kA
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 306106 was added to Notepad.

Product 306106 was added to the cart.


back to top