Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A
GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Počet připojení | 3 |
Připojení | 1× svorka KS, 2× šroubové připojení M10 |
Materiál | nerez (V4A) |
Rozměry (d × š × h1) | 200 x 40 x 6 mm |
Průřez | 240 mm2 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Šroub | di M10 x 25 mm |
Rozsah svorky KS pro kulatý vodič | 6-10 mm |
Certifikace | podle VG96953 |
Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Počet připojení | 6 |
Připojení | 2x svorka KS, 1x oko pro plochý vodič 30 mm, 2x šroubové připojení M10 |
Materiál | nerez (V4A) |
Rozměry (d × š × h1) | 320 x 40 x 6 mm |
Průřez | 240 mm2 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Šroub | di M10 x 25 mm |
Rozsah svorky KS pro kulatý vodič | 6-10 mm |
Certifikace | podle VG96953 |