Vícecestná spojovací svorka na falc

Pro bezpečné spojení kulatých a plochých vodičů i přípojek na falc. Díky svému flexibilnímu designu je lze univerzálně použít jako křížové nebo paralelní svorky a jsou vhodné pro nejrůznější kombinace vodičů. Ať už se jedná o kulaté/kulaté nebo kulaté/ploché – vícecestné svorky nabízejí stabilní a dlouhodobé připojení a lze je flexibilně instalovat. Jsou ideálním řešením pro náročné požadavky na připojení v široké oblasti použití.

se svorkovým blokem a dvojitou příložkou

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Svorka na falc se svorkovým blokem a dvojitou příložkou, nerez
Svorky na falc pro propojení vedení s falcem
Rozsah svorky: 0,7-4 mm
Materiál příchytky/svorky: nerez
Průměr vodiče: 8 - 10 mm
Připojení: podélné/příčné
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
Obj. č.: 365018
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 0,7-4 mm
Materiál příchytky/svorky nerez
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


se zvětšenou styčnou plochou

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Svorka na falc se zvětšenou styčnou plochou (přímá), nerez
Svorka na falc, se zvětšenou styčnou plochou, provedení s 10 cm2 kontaktní plochou
Rozsah svorky: 0,7-8 mm
Materiál příchytky/svorky: nerez
Průměr vodiče: 8 - 10 mm
Připojení: podélné/příčné
Připojení pomocí: příložky
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
Obj. č.: 365228
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 0,7-8 mm
Materiál příchytky/svorky nerez
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top