Jímací tyče D40

Pro upevnění např. na stěny nebo různé konstrukce.

Jímací tyče jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA).

Komponenty:
Jímací tyč z postupně zúžených hliníkových částí
- jímací tyč 2000 mm nebo trubková jímací tyč 2500 mm
- trubka Ø 40 x 5 s úchytem Ø 22/16 mm
- uzemňovací přípojka nerez se svorkou KS nerez pro prům. 6 - 10 mm [(schopnost převést bleskový proud 100 kA (10/350 µs)]

Upevnění např. na stěnu je možno provést pomocí držáků obj. č. 105 140 a na trubku pomocí držáků obj. č. 105 354.

Maximální volná délka je určena vzdáleností mezi hrotem jímací tyče a horním držákem (upevňovací bod) jímací tyče.
Z důvodu zajištění stability je třeba prostřední držák instalovat pokud možno co nejblíže k hornímu. Rozteč mezi držáky nesmí být větší než 15 cm. Spodní držák (upevňovací bod) musí být instalován ve vzdálenosti ≤ 15 cm od spodního konce jímací tyče.

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Provedení Al

10 Products

Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 4000 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 3,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 185 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 4000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 3500 mm
Rozteč upnutí: 500 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV AL
Obj. č.: 105170
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 3500 mm
Rozteč upnutí (l3) 500 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 3500 mm) 185 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105170 was added to Notepad.

Product 105170 was added to the cart.

Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč D40, celková délka 4500 mm, Al
Jímací tyče D40, maximální volná délka
až 4 m při upevnění např. na zeď nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle Eurocode 1 (ČSN EN 1991-1-4 + ČSN EN 1991-1-4/NA) pro max. rychlost nárazového větru 186 km/h.
Upevnění např. na stěnu je možno provést pomocí
držáků obj. č. 105 140 a na trubku pomocí
držáků obj. č. 105 354
Součástí je připojovací svorka
Celková délka: 4500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4000 mm
Rozteč upnutí: 500 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
Obj. č.: 105175
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4000 mm
Rozteč upnutí (l3) 500 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4000 mm) 186 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105175 was added to Notepad.

Product 105175 was added to the cart.

Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 5000 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,0 m pro upevnění např. na stěnu nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pro max. rychlost nárazového větru 185 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 5000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4000 mm
Rozteč upnutí: 1000 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV AL
Obj. č.: 105171
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4000 mm
Rozteč upnutí (l3) 1000 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4000 mm) 185 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105171 was added to Notepad.

Product 105171 was added to the cart.

Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 5500 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 186 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 5500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4500 mm
Rozteč upnutí: 1000 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
Obj. č.: 105176
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1000 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4500 mm) 186 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105176 was added to Notepad.

Product 105176 was added to the cart.

Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 6000 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 186 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 6000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4500 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV AL
Obj. č.: 105172
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 6000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4500 mm) 186 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105172 was added to Notepad.

Product 105172 was added to the cart.

Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 6500 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,0 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 183 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 6500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5000 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
Obj. č.: 105177
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 6500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5000 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5000 mm) 183 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105177 was added to Notepad.

Product 105177 was added to the cart.

Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 7000 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 146 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 7000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV AL
Obj. č.: 105173
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 7000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 146 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105173 was added to Notepad.

Product 105173 was added to the cart.

Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 7500 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 7500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 2000 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
Obj. č.: 105178
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 7500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 2000 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 149 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105178 was added to Notepad.

Product 105178 was added to the cart.

Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 8000 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 142 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 8000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 2500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV AL
Obj. č.: 105174
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 8000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 2500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 142 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105174 was added to Notepad.

Product 105174 was added to the cart.

Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 8500 mm, hliník
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 152 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 8500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 3000 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: Al
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
Obj. č.: 105179
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 8500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 3000 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 152 km/h
Materiál jímací tyče Al
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105179 was added to Notepad.

Product 105179 was added to the cart.


Provedení nerez

10 Products

Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 4000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 3,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 191 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 4000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 3500 mm
Rozteč upnutí: 500 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Obj. č.: 105190
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 3500 mm
Rozteč upnutí (l3) 500 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 3500 mm) 191 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105190 was added to Notepad.

Product 105190 was added to the cart.

Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 4500 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,0 m pro upevnění např. na stěnu nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 192 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 4500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4000 mm
Rozteč upnutí: 500 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
Obj. č.: 105195
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4000 mm
Rozteč upnutí (l3) 500 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4000 mm) 192 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105195 was added to Notepad.

Product 105195 was added to the cart.

Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 5000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,0 m pro upevnění např. na stěnu nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 191 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 5000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4000 mm
Rozteč upnutí: 1000 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
Obj. č.: 105191
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4000 mm
Rozteč upnutí (l3) 1000 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4000 mm) 191 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105191 was added to Notepad.

Product 105191 was added to the cart.

Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 5500 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 192 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 5500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4500 mm
Rozteč upnutí: 1000 mm
Počet úchytů: 2
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
Obj. č.: 105196
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1000 mm
Počet úchytů 2
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4500 mm) 192 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105196 was added to Notepad.

Product 105196 was added to the cart.

Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 6000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 4,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 192 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 6000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 4500 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Obj. č.: 105192
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 6000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 4500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 4500 mm) 192 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105192 was added to Notepad.

Product 105192 was added to the cart.

Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 6500 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,0 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 190 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 6500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5000 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
Obj. č.: 105197
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 6500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5000 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5000 mm) 190 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105197 was added to Notepad.

Product 105197 was added to the cart.

Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 7000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 7000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 1500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
Obj. č.: 105193
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 7000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 1500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 149 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105193 was added to Notepad.

Product 105193 was added to the cart.

Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 7500 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 159 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 7500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 2000 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
Obj. č.: 105198
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 7500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 2000 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 159 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105198 was added to Notepad.

Product 105198 was added to the cart.

Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 8000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 149 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 8000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 2500 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
Obj. č.: 105194
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 8000 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 2500 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 149 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105194 was added to Notepad.

Product 105194 was added to the cart.

Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč Ø 40, celková délka 9000 mm, nerez
Jímací tyče Ø 40 pro maximální volnou délku jímací tyče
do 5,5 m pro upevnění např. na stěny nebo
různé konstrukce.
Jímací tyče jsou dimenzovány podle
Eurokódu 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pro
pro max. rychlost nárazového větru 155 km/h.
Pro upevnění např. na stěnu pomocí
obj. č. 105 140 a na potrubí pomocí obj. č. 105 354
součástí je připojovací svorka
Celková délka: 8500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí: 5500 mm
Rozteč upnutí: 3000 mm
Počet úchytů: 3
Materiál jímací tyče: nerez
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Obj. č.: 105199
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 8500 mm
Max. volná délka s jímací tyčí (l2) 5500 mm
Rozteč upnutí (l3) 3000 mm
Počet úchytů 3
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu s volnou délkou 5500 mm) 155 km/h
Materiál jímací tyče nerez
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 105199 was added to Notepad.

Product 105199 was added to the cart.


back to top