Držáky pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H

Držák na stěnu vodorovný plochý

1 Product

Part No. 105140 WB D40 WA V2A

GTIN 4013364112650, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 653.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H, nerez, vodorovná montáž
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jímacích tyčí D40
nebo podpůrných trubek
ke chráněné nástavbě nebo na stěnu
Materiál: nerez
Upevnění: [8x] Ø 5,1/[4x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi: 80 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40 WA V2A
Obj. č.: 105140
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Upevnění [8x] Ø 5,1/[4x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi 80 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 mm

Product 105140 was added to Notepad.

Product 105140 was added to the cart.


Držák na stěnu pro svislou montáž

2 Products

Part No. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A

GTIN 4013364111141, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 514.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H, nerez, svislá montáž
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jímacích tyčí D40
nebo podpůrných trubek
ke chráněné nástavbě nebo na stěnu
Materiál: nerez
Upevnění: [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi: 46 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA46 V2A
Obj. č.: 105342
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Upevnění [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi 46 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105342 was added to Notepad.

Product 105342 was added to the cart.

Part No. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A

GTIN 4013364287013, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 540.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H, nerez, svislá montáž
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jíacích tyčí D40
nebo podpůrných trubek na
chráněné zařízení nebo na stěnu
Materiál: nerez
Upevnění: [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi: 110 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA110 V2A
Obj. č.: 105348
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Upevnění [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Odstup od zdi 110 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105348 was added to Notepad.

Product 105348 was added to the cart.


Držák na stěnu s nastavitelnou délkou 150 - 200 mm

Pro upevnění podpůrné trubky nebo jímací tyče D40/D50 s dvojitou příložkou pro připojení dvou drátů 8 - 10 mm.

1 Product

Part No. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A

GTIN 4013364147300, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H s nastavitelnou délkou
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jímacích tyčí D40 nebo
podpůrných trubek ke chráněné nástavbě nebo na stěnu
rozsah nastavení 150 - 200 mm
Materiál: nerez
Upevnění: [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi: 150 - 200 mm
Rozsah svorky pro drát: 8 - 10 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 V150.200 V2A
Obj. č.: 105344
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Upevnění [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi 150 - 200 mm
Rozsah svorky pro drát 8 - 10 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 105344 was added to Notepad.

Product 105344 was added to the cart.


Držáky na stěnu s nastavitelnou délkou 230 - 1300 mm

3 Products

Part No. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A

GTIN 4013364278554, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H s nastavitelnou délkou
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jíacích tyčí D40
nebo podpůrných trubek na
chráněné zařízení nebo na stěnu
rozsah nastavení 230 - 400 mm
Materiál: FeZn/nerez
Upevnění: [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi: 230 - 400 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Obj. č.: 105347
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn/ nerez
Upevnění [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi 230 - 400 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105347 was added to Notepad.

Product 105347 was added to the cart.

Part No. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A

GTIN 4013364118515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.60 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H s nastavitelnou délkou
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jímacích tyčí D40 nebo
podpůrných trubek ke chráněné nástavbě nebo na stěnu
rozsah nastavení 400 - 700 mm
Materiál: FeZn/nerez
Upevnění: [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi: 400 - 700 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Obj. č.: 105343
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn/ nerez
Upevnění [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi 400 - 700 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105343 was added to Notepad.

Product 105343 was added to the cart.

Part No. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A

GTIN 4013364288614, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.80 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H s nastavitelnou délkou
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
pro upevnění jíacích tyčí D40
nebo podpůrných trubek na
chráněné zařízení nebo na stěnu
rozsah nastavení 700 - 1300 mm
Materiál: FeZn/nerez
Upevnění: [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi: 700 - 1300 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Obj. č.: 105349
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn/ nerez
Upevnění [4x] 12 x 26 mm
Odstup od zdi 700 - 1300 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105349 was added to Notepad.

Product 105349 was added to the cart.


Držák na zábradlí

1 Product

Part No. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A

GTIN 4013364098725, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 637.00 g, PU: 5.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H, upevnění na zábradlí
držáky na zábradlí pro upevnění
jímacích tyčí D40 nebo podpůrných trubek
na konstrukční prvky, např. na zábradlí

Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 48 - 60 mm (11/2 - 2")
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BS D40.50 D48.60 V2A
Obj. č.: 105354
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 48 - 60 mm (11/2 - 2")
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm

Product 105354 was added to Notepad.

Product 105354 was added to the cart.


Držák na zábradlí s distanční vložkou

S distanční vložkou, např. pro vykompenzování rozměru anténních držáků.

1 Product

Part No. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A

GTIN 4013364146433, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák na zábradlí pro upevnění podpůrné trubky
držáky na zábradlí pro upevnění podpůrných trubek
nebo jímacích tyčí D40 na konstrukční prvky
např. zábradlí
Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 45 - 65 mm (11/2 - 2'')
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Obj. č.: 105162
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 45 - 65 mm (11/2 - 2'')
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm
Délka distanční vložky 95 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 105162 was added to Notepad.

Product 105162 was added to the cart.


Držák na potrubí s upínacím páskem

Při použití dvou upevňovacích pásků je zajištěna mechanická pevnost a schopnost převést bleskový proud až 100 kA (10/350 µs).

1 Product

Part No. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A

GTIN 4013364113022, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 506.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H s upínacím páskem
držák pro jímací tyče D40 a DEHNcon-H
upevňovací třmen s upínacím páskem
pro trubky
Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 50 - 300 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm
Rozměry pásku: 25 x 0,3 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Obj. č.: 105160
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 50 - 300 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm
Rozměry pásku (š x t) 25 x 0,3 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 105160 was added to Notepad.

Product 105160 was added to the cart.


Držák na potrubí s upínacím páskem a distanční vložkou

S dlouhou distanční vložkou pro kompenzaci držáků sektorových antén na stožáru.

1 Product

Part No. 105163 BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A

GTIN 4013364248281, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Držák s upínacím páskem s dlouhou distanční vložku nerez.
Držák s upínacím páskem pro upevnění podpůrné trubky
na konstrukční prvky,
např. anténní stožáry,
s distanční vložkou 95 mm,
pro vykompenzování rozměru držáků
sektorových antén na stožáru.


Materiál: nerez
Rozsah pro trubku Ø: 50 - 300 mm
Rozsah pro jímací tyč: 40 - 50 mm
Rozměry pásku: 25 x 3,0 mm

Výrobek: DEHN
Typ: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Obj. č.: 105163
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah pro trubku Ø 50 - 300 mm
Rozsah pro jímací tyč 40 - 50 mm
Rozměry pásku (š x t) 25 x 3,0 mm
Délka distanční vložky 95 mm

Product 105163 was added to Notepad.

Product 105163 was added to the cart.


back to top