Uzemňovací bod M16

S připojovacím závitem M16 je přizpůsoben vysokému proudovému zatížení (50 Hz), např. k propojení okružního vedení pro vyrovnání potenciálů s uzemněním elektrických zařízení se jmenovitým napětím nad 1 kV (uzemnění trafostanice).

Připojovací část může být spojena pomocí např. křížové svorky (obj. č. 318 207/318 209) na další díly uzemňovací soustavy nebo pomocí odpovídajících svorek na armování.

Pro vestavbu do bednění, se zaklapávací krytkou z umělé hmoty (žlutá) a těsněním na připojovacím závitu.

1 Product

Part No. 478027 EFP M16 V4A SL400

GTIN 4013364125995, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 603.40 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Uzemňovací bod M16, nerez (V4A)
Uzemňovací bod M16 s připojovacím závitem M16
je přizpůsoben vysokému proudovému zatížení (50 Hz),
např. k propojení okružního vedení pro vyrovnání potenciálů
s uzemněním elektrických zařízení se
jmenovitým napětím nad 1 kV (uzemnění trafostanice).
Připojovací závit: M16
Materiál destičky: nerez (V4A)
Číslo materiálu: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál připojovacího lana: Cu/gal Sn (galvanicky pocínovaná)
Průřez připojovacího lana: 70 mm²
Délka připojovacího lana: 400 mm
Průměr připojovacího lana: 10,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 9,1 kA

Výrobek: DEHN
Typ: EFP M16 V4A SL400
Obj. č.: 478027
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Připojovací závit M16
Materiál destičky nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Materiál připojovacího lana Cu /gal Sn (galvanicky pocínovaná)
Průřez připojovacího lana 70 mm²
Délka připojovacího lana 400 mm
Průměr připojovacího lana 10,5 mm
Průměr připojovací destičky 80 mm
Norma ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 9,1 kA

Product 478027 was added to Notepad.

Product 478027 was added to the cart.


back to top