Ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami

Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 a pro vyrovnání potenciálů při účinku bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3.

Provedení:
- Označení CE
- Držáky přípojnice a krytka z umělé hmoty (bezhalogenové), šedá nebo černá barva
- Krytka je plombovatelná s možností popisu
- Nasunovací svorky jsou z galvanicky pozinkované oceli
- 12 kontaktních plošek

Osazení:
Pro drát jedna kontaktní ploška
Pro pásek dvě kontaktní plošky

Provedení Standard

Připojení pro:
10 vodičů 2,5 - 95 mm2 (jedno-/vícežilové) nebo drát Ø 10 mm.
1 pásek do rozměrů 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563200 PAS 11AK

GTIN 4013364056558, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 410.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami
Ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami
pro hlavní vyrovnání potenciálů podle
DIN VDE 100 Teil 410/540
a vyrovnání potenciálů při působení blesku
podle ČSN EN 62305-3
Připojení (drát/slaněný vodič): 10x 2,5 - 95 mm2
Připojení drátu: nebo 10 x 10 mm
Připojení pásku: 1x 30 x 4 mm
Materiál kontaktů: pocínovaná měď
Průřez: 30 mm2
Upevňovací otvory: [2x] 6 x 8 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS 11AK
Obj. č.: 563200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná měď
Průřez 30 mm2
Upevňovací otvory [2x] 6 x 8 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563200 was added to Notepad.

Product 563200 was added to the cart.


Provedení s odolností proti UV záření

Osazení:
10 vodičů 2,5 - 95 mm2 (jedno-/vícežilové) nebo drát Ø 10 mm.
1 pásek do rozměrů 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563201 PAS 11AK UV

GTIN 4013364101234, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 397.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Ekvipotenciální přípojnice K12 s UV odolností
Ekvipotenciální přípojnice K12 s násuvnými svorkami
pro hlavní vyrovnání potenciálů podle
DIN VDE 100 Teil 410/540
a vyrovnání potenciálů při působení blesku
podle ČSN EN 62305-3
Připojení (drát/slaněný vodič): 10x 2,5 - 95 mm2
Připojení drátu: nebo 10 x 10 mm
Připojení pásku: 1x 30 x 4 mm
Materiál kontaktů: pocínovaná měď
Průřez: 30 mm2
Upevňovací otvory: [2x] 6 x 8 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS 11AK UV
Obj. č.: 563201
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná měď
Průřez 30 mm2
Upevňovací otvory [2x] 6 x 8 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563201 was added to Notepad.

Product 563201 was added to the cart.


back to top