Ekvipotenciální přípojnice R15 s řadovými svorkami/stavebnice

Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 a pro vyrovnání potenciálů při účinku bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3.Provedení:
  • 15 jednotek
  • Držáky přípojnice a krytka z šedé umělé hmoty (bezhalogenové)
  • Krytka je plombovatelná s možností popisu
  • Řadové svorky jsou z galvanicky pozinkované oceli

Provedení A

Připojení pro:
7 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový).
2 vodiče 16 - 95 mm2 nebo dráty Ø 8 - 10 mm.
1 pásek do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information


Připojení (drát/slaněný vodič): 7x 2,5 - 25 mm2
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový): 2x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm2
Připojení pásku: 1x 30 x 4 mm
Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz
Průřez: 100 mm2
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 12 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Obj. č.: 563010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná mosaz
Průřez 100 mm2
Upevňovací otvory [4x] 6 x 12 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Provedení B

Připojení pro:
5 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový).
3 vodiče 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilové) nebo dráty Ø 8 - 10 mm.
1 pásek do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Připojení (drát/slaněný vodič): 5x 2,5 - 25 mm2
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový): 3x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm2
Připojení pásku: 1x 30 x 4 mm
Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz
Průřez: 100 mm2
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 12 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Obj. č.: 563020
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná mosaz
Průřez 100 mm2
Upevňovací otvory [4x] 6 x 12 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Provedení C

Připojení pro:
13 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový).
1 vodič 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilový) nebo dráty Ø 8 - 10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Připojení (drát/slaněný vodič): 13x 2,5 - 25 mm2
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový): 1x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm2
Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz
Průřez: 100 mm2
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 12 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Obj. č.: 563030
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná mosaz
Průřez 100 mm2
Upevňovací otvory [4x] 6 x 12 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Provedení D

Připojení pro:
7 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilový).
2 vodiče 16 - 95 mm2 (jedno/vícežilové) nebo dráty Ø 8 - 10 mm.
1 pásek do 30 x 4 mm.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Připojení (drát/slaněný vodič): 7x 2,5 - 25 mm2
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový): 2x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm2
Připojení pásku: 1x 40 x 5 mm
Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz
Průřez: 100 mm2
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 12 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Obj. č.: 563040
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná mosaz
Průřez 100 mm2
Upevňovací otvory [4x] 6 x 12 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top