Přístroj na měření spojitosti EP4

Přístroj na měření spojitosti měří např. přechodový odpor jímacího vedení nebo svodů, resp. ocelových výztužných prutů na stavbách ze železobetonu. Přístroj pro měření odporů uzemňovacích soustav podle DIN 18014, měřicí proud 200 mA.

1 Product

Part No. 578370 DGP EP4

GTIN 4013364110953, Customs tariff No. (EU): 90303320, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Přístroj na měření spojitosti EP4
Přístroj na měření spojitosti EP4
měří
např. odpor jímacího vedení, svodů a uzemňovacích soustav a
následně použitých výztužných prutů
na stavbách se zkušebním proudem
200 mA.
Digitální displej LCD
různé rozsahy měření od 0,01 Ω do 2000 kΩ
měřicí proud 200 mA v rozsahu do 10 Ω
automatické uložení naměřených hodnot
rychlá kompenzace měřicího vedení

Výrobek: DEHN
Typ: DGP EP4
Obj. č.: 578370
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Optický ukazatel digitální LCD displej
Rozsah měření zemního odporu 0,01 Ω až 2 000 kΩ
Měřicí proud 200 mA v rozsahu do 10 Ω podle EN 61557-4 (VDE 0413-4)
Rozměry (d x š x h) 230 x 60 x 40 mm

Product 578370 was added to Notepad.

Product 578370 was added to the cart.


back to top