Svorky na potrubí do prostředí Ex, zóny 1/21, 2/22

Připojení na vyrovnání potenciálů a vyrovnání potenciálů při působení blesku v prostředí Ex byla až do nynějška prováděna často svařováním nebo pomocí svorek. Použití svorek/objímek bylo schváleno pouze v případě, že byla prokázána jiskrová bezpečnost pro bleskové proudy. U páskových objímek/svorek stanovila firma DEHN doklad o jiskrově bezpečném zařízení při zatížení bleskovým proudem. V závislosti na provedené zkoušce podle ČSN EN 62561-1: Požadavky na spojovací součástky ve výbušné atmosféře, byla prokázána jiskrová bezpečnost zkoušeného zapojení při zatížení bleskovým proudem do 50 kA (10/350 µs). Instalace této patentované svorky nového typu na potrubí v prostředí Ex zajišťuje za prvé bezpečný elektrický kontakt prostřednictvím dvou objímek, za druhé mechanické upevnění prostřednictvím izolovaného těla svorky.
Pro odborné předepnutí upínacího pásku je nutná jedna samostatně dostupná montážní sada (obj. č. 540902).

Pro Ex prostředí jsou k dispozici následující možnosti připojení:
- drát Cu, FeZn, Al, nerez s Ø 8/10 mm nebo jemno/hrubožilové vodiče z mědi s průřezem 16 - 35 mm2, s nalisovaným měděným kabelovým okem (DIN 46235)
- měděný pásek s minimálním rozměrem 20 x 2,5 mm, s otvorem Ø 10,5 mm

Typ EX BRS 27

Rozsah svorky Ø 6 - 27 mm (3/4").

1 Product

Part No. 540821 EX BRS 27

GTIN 4013364123724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX BRS 27
Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
pro elektrický kontakt potrubí
v Ex prostředí a zajištění
vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
Ex zóny 21 a 22 (prach)
nutná montážní sada (obj. č. 540902)
k dispozici samostatně
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 6 - 12 mm: 10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 12 - 27 mm (3/4“): 20 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 27 mm (3/4"): 25 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn Ø 17 - 27 mm (3/4"): 25 kA
Blesk. impulzní proud (10/350 μs) nerez Ø6-27 mm: 10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez Ø 27 mm (3/4"): 25 kA
Ø potrubí: 6 - 27 mm (3/4")
Materiál těla svorky: polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku: nerez
Materiál kontaktů: mosaz/gal Sn
Norma: DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Výrobek: DEHN
Typ: EX BRS 27
Obj. č.: 540821
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 6 - 12 mm (Iimp ) 10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 12 - 27 mm (3/4“) (Iimp ) 20 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu Ø 27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn Ø 17 - 27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Blesk. impulzní proud (10/350 μs) nerez Ø6-27 mm (Iimp ) 10 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez Ø 27 mm (3/4") (Iimp ) 25 kA
Připojovací šroub M8
Ø potrubí 6 - 27 mm (3/4")
Materiál těla svorky polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku nerez
Materiál kontaktů mosaz/gal Sn
Norma DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Product 540821 was added to Notepad.

Product 540821 was added to the cart.


Typ EX BRS 90 / 300 / 500

Typ EX BRS 90 obj. č. 540 801 - rozsah svorky od Ø 27 (3/4") do 89 mm (3").
Typ EX BRS 300 obj. č. 540 803 - rozsah svorky od Ø 89 (3") do 300 mm.
Typ EX BRS 500 obj. č. 540 805 - rozsah svorky od Ø 300 do 500 mm.

3 Products

Part No. 540801 EX BRS 90

GTIN 4013364115460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 583.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX BRS 90
Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
pro elektrický kontakt potrubí
v Ex prostředí a zajištění
vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
Ex zóny 21 a 22 (prach)
nutná montážní sada (obj. č. 540902)
k dispozici samostatně
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez: 25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1: N
Ø potrubí: 27 - 89 mm (3/4-3")
Materiál těla svorky: polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku: nerez
Materiál kontaktů: Cu/gal Sn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EX BRS 90
Obj. č.: 540801
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez (Iimp ) 25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1 N
Připojovací šroub M10
Ø potrubí 27 - 89 mm (3/4-3")
Materiál těla svorky polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku nerez
Materiál kontaktů Cu /gal Sn
Norma ČSN EN 62561-1

Product 540801 was added to Notepad.

Product 540801 was added to the cart.

Part No. 540803 EX BRS 300

GTIN 4013364115477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 645.50 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX BRS 300
Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
pro elektrický kontakt potrubí
v Ex prostředí a zajištění
vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
Ex zóny 21 a 22 (prach)
nutná montážní sada (obj. č. 540902)
k dispozici samostatně
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez: 50 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1: N
Ø potrubí: 89 (3") - 300 mm
Materiál těla svorky: polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku: nerez
Materiál kontaktů: Cu/gal Sn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EX BRS 300
Obj. č.: 540803
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez (Iimp ) 50 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1 N
Připojovací šroub M10
Ø potrubí 89 (3") - 300 mm
Materiál těla svorky polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku nerez
Materiál kontaktů Cu /gal Sn
Norma ČSN EN 62561-1

Product 540803 was added to Notepad.

Product 540803 was added to the cart.

Part No. 540805 EX BRS 500

GTIN 4013364128873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 846.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX BRS 500
Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
pro elektrický kontakt potrubí
v Ex prostředí a zajištění
vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
Ex zóny 21 a 22 (prach)
nutná montážní sada (obj. č. 540902)
k dispozici samostatně
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) ocel: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez: 50 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1: N
Ø potrubí: 300 - 500 mm
Materiál těla svorky: polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku: nerez
Materiál kontaktů: Cu/gal Sn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: EX BRS 500
Obj. č.: 540805
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) ocel (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez (Iimp ) 50 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1 N
Připojovací šroub M10
Ø potrubí 300 - 500 mm
Materiál těla svorky polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku nerez
Materiál kontaktů Cu /gal Sn
Norma ČSN EN 62561-1

Product 540805 was added to Notepad.

Product 540805 was added to the cart.


Samostatné tělo svorky

Ve spojení s nekonečným upínacím páskem (obj. č. 540 901) je rozsah svorky od Ø 27 (3/4") do 500 mm.

1 Product

Part No. 540810 SCK EX BRS ASSM10 V2A

GTIN 4013364115484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
samostatné tělo svorky
Svorky na potrubí pro prostředí s nebezpečím výbuchu
pro elektrický kontakt potrubí
v Ex prostředí a zajištění
vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem
podle ČSN EN 62305-3
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Ex zóny 1 a 2 (plyny, páry, mlha)
Ex zóny 21 a 22 (prach)
nutná montážní sada (obj. č. 540902)
k dispozici samostatně
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn: 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez: 25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1: N
Ø potrubí: 27 (3/4") - 500 mm
Materiál těla svorky: polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku: nerez
Materiál kontaktů: Cu/gal Sn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: SCK EX BRS ASSM10 V2A
Obj. č.: 540810
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) Cu (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) FeZn (Iimp ) 50 kA
Zkuš. blesk. proud (10/350 μs) nerez (Iimp ) 25 kA
Třída schopnosti odolávat bleskovému proudu podle ČSN EN 62561-1 N
Připojovací šroub M10
Ø potrubí 27 (3/4") - 500 mm
Materiál těla svorky polyamid
Materiál napínací hlavy/pásku nerez
Materiál kontaktů Cu /gal Sn
Norma ČSN EN 62561-1

Product 540810 was added to Notepad.

Product 540810 was added to the cart.


back to top