Ekvipotenciální přípojnice pro prostředí Ex, zóny 2/22

Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 a pro vyrovnání potenciálů při účinku bleskového proudu podle ČSN EN 62305-3. Šrouby jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění.

6 připojení

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 6
Materiál: Cu
Rozměry: 295 x 40 x 5 mm
Průřez: 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 CU
Obj. č.: 472207
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozměry (d x š x t1) 295 x 40 x 5 mm
Průřez 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 6
Materiál: nerez
Číslo materiálu: 1.4301/1.4303
Rozměry: 295 x 40 x 6 mm
Průřez: 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 V2A
Obj. č.: 472209
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry (d x š x t1) 295 x 40 x 6 mm
Průřez 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 připojení

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information


Počet připojení: 8
Materiál: Cu
Rozměry: 365 x 40 x 5 mm
Průřez: 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 CU
Obj. č.: 472227
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozměry (d x š x t1) 365 x 40 x 5 mm
Průřez 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 8
Materiál: nerez
Číslo materiálu: 1.4301/1.4303
Rozměry: 365 x 40 x 6 mm
Průřez: 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 V2A
Obj. č.: 472229
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry (d x š x t1) 365 x 40 x 6 mm
Průřez 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 připojení

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 10
Materiál: Cu
Rozměry: 435 x 40 x 5 mm
Průřez: 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 CU
Obj. č.: 472217
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozměry (d x š x t1) 435 x 40 x 5 mm
Průřez 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 10
Materiál: nerez
Číslo materiálu: 1.4301/1.4303
Rozměry: 435 x 40 x 6 mm
Průřez: 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 V2A
Obj. č.: 472219
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry (d x š x t1) 435 x 40 x 6 mm
Průřez 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 připojení

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Počet připojení: 12
Materiál: Cu
Rozměry: 505 x 40 x 5 mm
Průřez: 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 39 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 CU
Obj. č.: 472237
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu
Rozměry (d x š x t1) 505 x 40 x 5 mm
Průřez 200 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 39 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Přípojnice Industrie, 12 připojení, s izolátory, nerez
Přípojnice Industrie für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Pro instalaci v zónách Ex (šrouby
jsou zajištěny proti samovolnému uvolnění).
Provedení: odolnost proti UV záření
Počet připojení: 12
Materiál: nerez
Číslo materiálu: 1.4301/1.4303
Rozměry: 505 x 40 x 6 mm
Průřez: 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC): 8,9 kA
Šroub: M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Provedení: s pérovou podložkou
Materiál izolátoru: UP
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 V2A
Obj. č.: 472239
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry (d x š x t1) 505 x 40 x 6 mm
Průřez 240 mm2
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,9 kA
Šroub di M10 x 25 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Provedení s pérovou podložkou
Materiál izolátoru UP
Norma ČSN EN 62561-1

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top