Připojovací svorky pro ocelové nosníky v prostředí Ex, zóny 2/22

Těžké provedení; pro připojení k ocelovým konstrukcím.Všechny spoje jsou zajištěné proti samovolnému uvolnění:
  • připojení k ocelové konstrukci pomocí šroubů s lepidlem
  • připojení drátu pomocí pérové podložky
vhodné pro použití v Ex zónách 2/22.

Provedení kolmé se svorkou KS

2 Products

Part No. 372169 AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 289.60 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro ocelové nosníky, kolmá se svorkou KS, nerez
připojovací svorka pro ocelové nosníky
těžké provedení, pro připojení
ocelových konstrukcí
šrouby jsou díky pérové podložce zajištěny
proti samovolnému uvolnění
vhodné pro Ex zóny 2/22
Rozsah svorky: 3 - 18 mm
Materiál svorky: nerez
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV FER S KBF3 18 V2A
Obj. č.: 372169
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 3 - 18 mm
Materiál svorky nerez
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) Přesné přiřazení viz zkušební protokol.

Product 372169 was added to Notepad.

Product 372169 was added to the cart.

Part No. 372179 AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.50 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro ocelové nosníky, kolmá se svorkou KS, nerez
připojovací svorka pro ocelové nosníky
těžké provedení, pro připojení
ocelových konstrukcí
šrouby jsou díky pérové podložce zajištěny
proti samovolnému uvolnění
vhodné pro Ex zóny 2/22
Rozsah svorky: 18 - 35 mm
Materiál svorky: nerez
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Obj. č.: 372179
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 18 - 35 mm
Materiál svorky nerez
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) Přesné přiřazení viz zkušební protokol.

Product 372179 was added to Notepad.

Product 372179 was added to the cart.


Provedení rovné se svorkou KS

2 Products

Part No. 372269 AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A

GTIN 4013364463677, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 290.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro ocelové nosníky, rovná se svorkou KS, nerez
připojovací svorka pro ocelové nosníky
těžké provedení, pro připojení
ocelových konstrukcí
šrouby jsou díky pérové podložce zajištěny
proti samovolnému uvolnění
vhodné pro Ex zóny 2/22
Rozsah svorky: 3 - 18 mm
Materiál svorky: nerez
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A
Obj. č.: 372269
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 3 - 18 mm
Materiál svorky nerez
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) Přesné přiřazení viz zkušební protokol.

Product 372269 was added to Notepad.

Product 372269 was added to the cart.

Part No. 372279 AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A

GTIN 4013364463691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.90 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Připojovací svorka pro ocelové nosníky, rovná se svorkou KS, nerez
připojovací svorka pro ocelové nosníky
těžké provedení, pro připojení
ocelových konstrukcí
šrouby jsou díky pérové podložce zajištěny
proti samovolnému uvolnění
vhodné pro Ex zóny 2/22
Rozsah svorky: 18 - 35 mm
Materiál svorky: nerez
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A
Obj. č.: 372279
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah svorky 18 - 35 mm
Materiál svorky nerez
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) Přesné přiřazení viz zkušební protokol.

Product 372279 was added to Notepad.

Product 372279 was added to the cart.


back to top