Držák podpůrné trubky pro podpůrné trubky GFK/Al a jímací tyče D40.

K montáži pomocí opěrné desky na mřížové žlaby a ocelové nosníky nebo jiné konstrukce. Sada adaptérů pro jímací tyče D40 je k dispozici samostatně v příslušenství.
Jímací tyče D40 / podpůrné trubky je nutné objednat zvlášť.

1 Product

Part No. 105244 SRS D50 300 300 H500 STTZN

GTIN 4013364503069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.50 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Stojan podpůrné trubky s podstavcem FeZn
pro uchycení podpůrných trubek Ø 50 mm
Se sadou redučkních adaptérů obj. č. 107 399
lze připevnit
jímací tyče Ø 40 mm
Lze umístit přímo na konstrukci nebo
pomocí opěrné desky s podélným otvorem
např. na ocelové nosníky nebo mřížové rošty
Materiál: FeZn
Připevnění: Ø 50 mm a Ø 40 mm *)
Upevnění: 4x 13 x 30 mm
Rozměry desky: 300 x 300 x 8 mm
Výška: 500 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Obj. č.: 105244
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Připevnění Ø 50 mm a Ø 40 mm *)
Upevnění 4x 13 x 30 mm
Rozměry desky 300 x 300 x 8 mm
Výška 500 mm
*) Uchycení jímacích tyčí Ø 40 mm je možné pouze se sadou adaptérů obj. č. 107 399 a uchycení podpůrných trubek HVI Ø 40 mm je možné pouze s adaptérem obj. č. 819 799.

Product 105244 was added to Notepad.

Product 105244 was added to the cart.


back to top