Part No. 306105 PV 5.12.5 SKM8X45 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269125, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Materiale (klemme) | Cu /gal Sn |
| Klemmeområde (rund / rund) | 5-12,5 mm |
| Klemmeområde (flertrådet / leder) | 16-95 mm2 |
| Lynstødstrøm (10/350 μs) gnistfri | 25 kA |
| Kortslutningsstrøm (50 Hz) (0,1 s) gnistfri | 1,65 kA |
| Standard | i overensstemmelse med DIN EN 62561-1 |
| *) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. | |
Part No. 306106 PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN
GTIN 4013364269149, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 424.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Materiale (klemme) | Cu /gal Sn |
| Klemmeområde (rund / rund) | 5-16 mm |
| Klemmeområde (flertrådet / leder) | 16-150 mm2 |
| Lynstødstrøm (10/350 μs) gnistfri | 25 kA |
| Kortslutningsstrøm (50 Hz) (0,1 s) gnistfri | 1,65 kA |
| Standard | EN 62561-1 |
| *) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. | |