Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potentialudligningsskinner – telekommunikationsteknik

Jordingsskinner af NIRO (V4A) – robuste og holdbare løsninger til jordingsforbindelser til telekommunikationsteknik. De kan fås med 6 eller 3 tilslutningspunkter, og de giver optimal fleksibilitet og enkel installation med KS-forbindere eller fastgøring med skruer og møtrikker.

Godkendelse: iht. VG 96953-7

3 tilslutninger

1 Product

Part No. 472246 PAS 3AP M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364459885, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 768.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Potentialudligningsskinne af NIRO (V4A)
til påskruning med sekskantisolator
1x KS-forbinder, 2x skruer og møtrikker

fabrikat: DEHN
Type: PAS 3AP M10 KSM10 V4A
artikelnr.: 472246
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data


Product 472246 was added to Notepad.

Product 472246 was added to the cart.


6 tilslutninger

1 Product

Part No. 472245 PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A

GTIN 4013364449268, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Potentialudligningsskinne af NIRO (V4A)
til påskruning med sekskantisolator
2x KS-forbinder, 1x Fl - 30 mm,
2x skruer og møtrikker

fabrikat: DEHN
Type: PAS 6AP M8 M10 KSM10 V4A
artikelnr.: 472245
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data


Product 472245 was added to Notepad.

Product 472245 was added to the cart.


back to top