Your dashboard services.
Register to access all tools.

Påbudsskilt lynspænding

Skilt til at advare imod fare for levende væsener for direkte lynnedslag, eksempelvis på parkeringsdæk (uden indfangeranlæg).

Lynspænding (tysk/engelsk)

Forside på tysk:
"ACHTUNG! Blitzspannung
Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

Bagside på engelsk:
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Al
Mål: 297 x 210 x 0,7 mm
Fastgørelse: [4x] Ø6,5 mm

fabrikat: DEHN
Type: HWS 297X210 ABS DE EN AL
artikelnr.: 480698
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Mål (L x B x H) 297 x 210 x 0,7 mm
Fastgørelse [4x] Ø6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top