Potentialudligning af kabelbakkesystem til Ex-område, zone 2/22

Potentialudligningssystemet monteres til kabelbakkesystemet og muliggør kobling af de ledende systemdele og elektrisk udstyr til Ex-potentialudligningen med potentialudlignignsplader og -klemmer. Dette sikrer en gennemgående forbindelse.

PA-klemme til kabelbakker og PA-plade

PA-klemme (PAK) til kabelbakker

  • Tilslutning kun med gennemgående udligningsleder (fortinnet kobberleder)
  • Befæstigelse på den sidelæns låste kabelbakke eller på PA-pladen (PAP 1 / PAP 2)
  • PA-klemme monteres i intervaller af ca. 0,5 m

6 Products

Part No. 306200 PAK 35 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327368, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 113.40 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Klemmeområde (PA-ringleder): 35 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 35 M8 EX KB ER
artikelnr.: 306200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 35 mm², Cu /gal Sn
Skrue M8 x 40 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306200 was added to Notepad.

Product 306200 was added to the cart.

Part No. 306201 PAK 50 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327375, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 50 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 50 M8 EX KB ER
artikelnr.: 306201
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 50 mm², Cu /gal Sn
Skrue M8 x 40 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22

Product 306201 was added to Notepad.

Product 306201 was added to the cart.

Part No. 306202 PAK 70 M8 EX KB ER

GTIN 4013364327351, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 70 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 70 M8 EX KB ER
artikelnr.: 306202
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 70 mm², Cu /gal Sn
Skrue M8 x 40 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306202 was added to Notepad.

Product 306202 was added to the cart.

Part No. 306204 PAK 35 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336766, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.20 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 35 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 35 M6 EX KB ER
artikelnr.: 306204
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 35 mm², Cu /gal Sn
Skrue M6 x 35 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22

Product 306204 was added to Notepad.

Product 306204 was added to the cart.

Part No. 306205 PAK 50 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 50 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 50 M6 EX KB ER
artikelnr.: 306205
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 50 mm², Cu /gal Sn
Skrue M6 x 35 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22

Product 306205 was added to Notepad.

Product 306205 was added to the cart.

Part No. 306206 PAK 70 M6 EX KB ER

GTIN 4013364336780, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 94.20 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 70 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 70 M6 EX KB ER
artikelnr.: 306206
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX KB ER eller PAP 2 EX KB ER eller kabelbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 70 mm², Cu /gal Sn
Skrue M6 x 35 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22

Product 306206 was added to Notepad.

Product 306206 was added to the cart.


PA-klemme til trådbakker

PA-klemme (PAK) til trådbakker

  • Tilslutning kun med gennemgående udligningsleder 35 mm2, art.-nr. 832 838 (fortinnet kobberleder)
  • Befæstigelse på trådbakke eller på PA-pladen (PAP 1 / PAP 2)
  • PA-klemme monteres i intervaller af ca. 0,5 m

1 Product

Part No. 306203 PAK 35 M8 EX GI ER

GTIN 4013364327382, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.80 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 35 mm², Cu/gal Sn
Materiale-nr.: 1.4301
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAK 35 M8 EX GI ER
artikelnr.: 306203
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP 1 EX GI ER eller PAP 2 EX GI ER eller trådbakke
Klemmeområde (PA-ringleder) 35 mm², Cu /gal Sn
Skrue M8 x 40 mm
Materiale (skrue / møtrik) Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306203 was added to Notepad.

Product 306203 was added to the cart.


PA-plade til kabelbakker

PA-plade (PAP) kabelbakke

  • Tilslutning af potentialudligningsklemmen (PAK) til ringpotentialudligningslederen (fortinnet kobber)
  • Fastgørelse på den perforerede kabelbakke i siden

2 Products

Part No. 306210 PAP 1 EX KB ER

GTIN 4013364327399, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 374.00 g, PU: 15.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, trækaflastning 3x kabelklemme M6
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAP 1 EX KB ER
artikelnr.: 306210
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål 120 x 180 mm
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, trækaflastning 3x kabelklemme M6
Tilslutningsmuligheder for PA-klemmer PAK ... EX KB ER
Fastgørelsesborehuller for kabelbakker [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306210 was added to Notepad.

Product 306210 was added to the cart.

Part No. 306211 PAP 2 EX KB ER

GTIN 4013364327405, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 401.00 g, PU: 15.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAP 2 EX KB ER
artikelnr.: 306211
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål 120 x 195 mm
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Tilslutningsmuligheder for PA-klemmer PAK ... EX KB ER
Fastgørelsesborehuller for kabelbakker [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306211 was added to Notepad.

Product 306211 was added to the cart.


PA-plade til trådbakker

PA-plade (PAP) gitterbakke

  • Tilslutning af potentialudligningsklemmen (PAK) til ringpotentialudligningslederen (fortinnet kobber)
  • Fastgørelse på kabelbakke

2 Products

Part No. 306212 PAP 1 EX GI ER

GTIN 4013364327412, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 384.00 g, PU: 15.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko: 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, trækaflastning 3x kabelklemme M6
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAP 1 EX GI ER
artikelnr.: 306212
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål 120 x 180 mm
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko 3x Ø11 mm, 3x Ø9 mm, trækaflastning 3x kabelklemme M6
Tilslutningsmuligheder for PA-klemmer PAK ... EX KB ER
Fastgørelsesborehuller for trådbakker [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306212 was added to Notepad.

Product 306212 was added to the cart.

Part No. 306213 PAP 2 EX GI ER

GTIN 4013364327429, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 391.50 g, PU: 15.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko: 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: PAP 2 EX GI ER
artikelnr.: 306213
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål 120 x 195 mm
Tilslutningsborehuller til PA-leder med kabelsko 2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Tilslutningsmuligheder for PA-klemmer PAK ... EX KB ER
Fastgørelsesborehuller for trådbakker [4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX-zone 2/22
Kortslutningsstrøm AC (50 Hz / 5 s) 1,5 kA
Kortslutningsstrøm DC (5 s) 250 A

Product 306213 was added to Notepad.

Product 306213 was added to the cart.


PA-rørklemme

Potentialudligningsrørbøjle (SBD 60 PAK 35)

  • Tilslutning kun med ringpotentialudligningsleder 35 mm2, Varenr. 832 838 (fortinnet kobberleder)
  • Fastgørelse på rundrør DN50 (60 mm)
  • Potentialudligningsklemme monteres i intervaller af ca. 0,5 m

1 Product

Part No. 306220 SBD 60 PAK 35 EX ER

GTIN 4013364327436, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (PA-ringleder): 35 mm², Cu/gal Sn
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: SBD 60 PAK 35 EX ER
artikelnr.: 306220
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Mål Ø60 mm
Klemmeområde (PA-ringleder) 35 mm², Cu /gal Sn
EX-zone 2/22

Product 306220 was added to Notepad.

Product 306220 was added to the cart.


Kabelklemme

Kabelklemme som trækaflastning ved placering af kobberledere på potentialudligningspladen PAP1 EX KB ER eller PAP1 EX GI ER.

2 Products

Part No. 306230 MPE S 35 ER

GTIN 4013364327443, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 10.60 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (kobberleder): 35 mm²
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: MPE S 35 ER
artikelnr.: 306230
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP1 EX KB ER eller PAP1 EX GI ER
Klemmeområde (kobberleder) 35 mm²
EX-zone 2/22

Product 306230 was added to Notepad.

Product 306230 was added to the cart.

Part No. 306231 MPE S 50/70 ER

GTIN 4013364327450, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 12.40 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (kobberleder): 50 / 70 mm²
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: MPE S 50/70 ER
artikelnr.: 306231
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Tilslutning PAP1 EX KB ER eller PAP1 EX GI ER
Klemmeområde (kobberleder) 50 / 70 mm²
EX-zone 2/22

Product 306231 was added to Notepad.

Product 306231 was added to the cart.


Låsemøtrik

Låsemøtrik til kabelklemmer (MPE S 35 ER og MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 306240 SM SS M6 ER

GTIN 4013364327467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.25 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
EX-zone: 2/22

fabrikat: DEHN
Type: SM SS M6 ER
artikelnr.: 306240
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Udførelse M6
EX-zone 2/22

Product 306240 was added to Notepad.

Product 306240 was added to the cart.


Sekskantmøtrik

Møtrik til kabelklemmer (MPE S 35 ER og MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 505901 SKM M6 DIN 934 V2A

GTIN 4013364019355, Customs tariff No. (EU): 73181639, Gross weight: 2.10 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: SKM M6 DIN 934 V2A
artikelnr.: 505901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Udførelse M6

Product 505901 was added to Notepad.

Product 505901 was added to the cart.


Fjederring

Fjederring til kabelklemmer (MPE S 35 ER og MPE S 50/70 ER).

1 Product

Part No. 524906 FR A6 V2A

GTIN 4013364004009, Customs tariff No. (EU): 73182100, Gross weight: 1.00 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit

fabrikat: DEHN
Type: FR A6 V2A
artikelnr.: 524906
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Udførelse A6

Product 524906 was added to Notepad.

Product 524906 was added to the cart.