Bånd

Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg eller som potentialudligning efter EN 62561-2.

Stålbånd St/tZn

Zinklag ≥ 70 µm middelværdi (ca. 500 g/m2).

9 Products

Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M

GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Bredde: 20 mm
Tykkelse: 2,5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 20X2.5 STTZN R100M
artikelnr.: 810225
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 20 mm
Tykkelse 2,5 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810225 was added to Notepad.

Product 810225 was added to the cart.

Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M

GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R50M
artikelnr.: 810335
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810335 was added to Notepad.

Product 810335 was added to the cart.

Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M

GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN R25M
artikelnr.: 852335
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 852335 was added to Notepad.

Product 852335 was added to the cart.

Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M

GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information

Stålbånd 30 mm bredt/105 mm² St/tZn
Bånd i overensstemmelse med DIN EN 62561-2
(VDE 0185 del 202), forenkler
placeringen ved jordingsanlæg,
lynbeskyttelsesanlæg og
ringpotentialudligning.
Brug i beton.
Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
artikelnr.: 854335
eller tilsvarende

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale St/tZn
Standard i overensstemmelse med DIN EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 854335 was added to Notepad.

Product 854335 was added to the cart.

Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M

GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Stålbånd 30 mm bredt/105 mm² St/tZn
Bånd i overensstemmelse med DIN EN 62561-2
(VDE 0185 del 202), forenkler
placeringen ved jordingsanlæg,
lynbeskyttelsesanlæg og
ringpotentialudligning.
Brug i beton.
Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
artikelnr.: 814335
eller tilsvarende

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale St/tZn
Standard i overensstemmelse med DIN EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 814335 was added to Notepad.

Product 814335 was added to the cart.

Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M

GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X4 STTZN R52M
artikelnr.: 810304
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 4 mm
Tværsnit 120 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810304 was added to Notepad.

Product 810304 was added to the cart.

Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M

GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Bredde: 40 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 40X4 STTZN R40M
artikelnr.: 810404
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 40 mm
Tykkelse 4 mm
Tværsnit 160 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 11,2 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810404 was added to Notepad.

Product 810404 was added to the cart.

Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M

GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Bredde: 40 mm
Tykkelse: 5 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 40X5 STTZN R30M
artikelnr.: 810405
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 40 mm
Tykkelse 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810405 was added to Notepad.

Product 810405 was added to the cart.

Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M

GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Stålbånd 50 mm / 200 mm² St/tZn
Bånd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202),
Til brug ved jordingsanlæg, lynbeskyttelsesanlæg samt
ringpotentialudligning.
Bredde: 50 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: St/tZn

fabrikat: DEHN
Type: BA 50X4 STTZN R30M
artikelnr.: 810504
eller tilsvarende

 

Technical data

Bredde 50 mm
Tykkelse 4 mm
Tværsnit 200 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810504 was added to Notepad.

Product 810504 was added to the cart.


Blankt stålbånd

1 Product

Part No. 810503 BA 50X4 ST R30M

GTIN 4013364534421, Customs tariff No. (EU): 72111900, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Blankt stålbånd 200 mm²
til brug ved jordingsanlæg
til banesystemer, der svejses
(Ril 997.0205) og iht.
DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2),
til brug ved lynbeskyttelses-
og jordingsanlæg.
Bredde: 50 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: St/blank (S235 JR)

fabrikat: DEHN
Type: BA 50X4 ST R30M
artikelnr.: 810503
eller tilsvarende

 

Technical data

Bredde 50 mm
Tykkelse 4 mm
Tværsnit 200 mm2
Materiale St/blank (S235 JR)
Kortslutningsstrøm > 25 kA
Teststrøm 40 kA / 100 ms
Standard DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Direktiv Ril 997.0205A01
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 810503 was added to Notepad.

Product 810503 was added to the cart.


Kobberbånd

Fremstillet af stærkt ledende udglødet kobber (EN/BS EN 13601), til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.

1 Product

Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M

GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Bredde: 20 mm
Tykkelse: 2,5 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: BA 20X2.5 CU R100M
artikelnr.: 831225
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 20 mm
Tykkelse 2,5 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Cu
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 831225 was added to Notepad.

Product 831225 was added to the cart.


Rustfrit stålbånd

6 Products

Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M

GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R25M
artikelnr.: 860925
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860925 was added to Notepad.

Product 860925 was added to the cart.

Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M

GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 V2A R60M
artikelnr.: 860900
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860900 was added to Notepad.

Product 860900 was added to the cart.

Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M

GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R25M
artikelnr.: 860325
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860325 was added to Notepad.

Product 860325 was added to the cart.

Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M

GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m


Images

Additional information


Bredde: 30 mm
Tykkelse: 3,5 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: BA 30X3.5 V4A R60M
artikelnr.: 860335
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 30 mm
Tykkelse 3,5 mm
Tværsnit 105 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860335 was added to Notepad.

Product 860335 was added to the cart.

Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M

GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m


Images

Additional information


Bredde: 40 mm
Tykkelse: 4 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: BA 40X4 V4A R40M
artikelnr.: 860404
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 40 mm
Tykkelse 4 mm
Tværsnit 160 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860404 was added to Notepad.

Product 860404 was added to the cart.

Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M

GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Bredde: 40 mm
Tykkelse: 5 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: BA 40X5 V4A R30M
artikelnr.: 860405
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Bredde 40 mm
Tykkelse 5 mm
Tværsnit 200 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860405 was added to Notepad.

Product 860405 was added to the cart.


back to top