Similar topics
Part No. 416940 UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364360280, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 530.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Materiale, forbindelsesklemme | St/blank |
| Klemmeområde Rd forbindelsesklemme | 8-28 mm |
| Klemmeområde Fl forbindelsesklemme | 30 x 3-4 mm |
| Materiale, fast jordingspunkt | NIRO (V4A) |
| Tilslutningsgevind fast jordingspunkt | M10 / M12 |
| Materiale, brokoblingskabel | Fleksibel kobberleder, frostbestandig |
| Ledningslængde, brokoblingskabel | 600 mm |
| Ledertværsnit, brokoblingskabel | 16 mm2 |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
| Speciallængder mulige på forespørgsel. *) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
|
Part No. 416950 UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
GTIN 4013364508620, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 650.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Materiale, forbindelsesklemme | St/blank |
| Klemmeområde Rd forbindelsesklemme | 8-28 mm |
| Klemmeområde Fl forbindelsesklemme | 30 x 3-4 mm |
| Materiale, fast jordingspunkt | NIRO (V4A) |
| Tilslutningsgevind fast jordingspunkt | M10 / M12 |
| Materiale, brokoblingskabel | Fleksibel kobberleder, frostbestandig |
| Ledningslængde, brokoblingskabel | 1000 mm |
| Ledertværsnit, brokoblingskabel | 16 mm2 |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
| Speciallængder mulige på forespørgsel. *) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
|
Part No. 416941 UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30
GTIN 4013364360273, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 513.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Materiale, forbindelsesklemme | St/blank |
| Klemmeområde Rd forbindelsesklemme | 8-28 mm |
| Klemmeområde Fl forbindelsesklemme | 30 x 3-4 mm |
| Materiale, brokoblingskabel | Fleksibel kobberleder, frostbestandig |
| Ledningslængde, brokoblingskabel | 600 mm |
| Ledertværsnit, brokoblingskabel | 16 mm2 |
| Standarder | DIN EN 62561-1 |
| Speciallængder mulige på forespørgsel. *) Se den præcise tildeling på testcertifikatet. |
|