Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fritstående indfanger 4 til 9 m

Fritstående indfangerstænger med trefod til beskyttelse af større tagkonstruktioner, justerbar til taghældning op til 10°.

Betonsoklen (art.-nr. 102 010) og underlægspladen (art.-nr. 102 050) skal bestilles separat.

Komponenter:
– Rør Ø40 x 5 mm
– Rørindfangerstang, reduceret Ø16 / 10 mm; optionelt Ø22 / 16 / 10 mm
– Dobbeltoverligger til 2x Ø8-10 mm
– Trefodstativ til betonsokkel med kileteknik

OBS: tilladte tagbelastning skal overvejes, og der skal evt. afklares med bygherren inden opførelse.

Højde op til 5,5 m

4 Products

Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 4000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
vindstyrke på maks. 185 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 4000 mm
Radius: 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 184 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 185 km/t
Nødvendig plads til trefod: 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105400
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 4000 mm
Radius 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 132 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 184 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 185 km/t
Nødvendig plads til trefod 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105400 was added to Notepad.

Product 105400 was added to the cart.

Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 4500 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindstyrke på
maks. 186 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 4500 mm
Radius: 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 117 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 163 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 186 km/t
Nødvendig plads til trefod: 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105450
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 4500 mm
Radius 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 117 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 163 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 186 km/t
Nødvendig plads til trefod 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105450 was added to Notepad.

Product 105450 was added to the cart.

Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 5000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindstyrke på
maks. 163 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles
separat.
Højde: 5000 mm
Radius: 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 99 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 163 km/t
Nødvendig plads til trefod: 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105500
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 5000 mm
Radius 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 99 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 132 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 163 km/t
Nødvendig plads til trefod 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105500 was added to Notepad.

Product 105500 was added to the cart.

Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 5500 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindstyrke på
maks. 147 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 5500 mm
Radius: 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 93 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 121 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 147 km/t
Nødvendig plads til trefod: 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105550
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 5500 mm
Radius 560 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 93 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 121 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 147 km/t
Nødvendig plads til trefod 1210 x 1340 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105550 was added to Notepad.

Product 105550 was added to the cart.


Højde op til 9 m med indstillelige stivere af rustfrit stål (A2) Ø10 mm

7 Products

Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 6000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindhastighed på
maks. 187 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles
separat.
Højde: 6000 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 110 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 137 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 170 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 187 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105600
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 6000 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 110 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 137 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 170 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 187 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105600 was added to Notepad.

Product 105600 was added to the cart.

Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 6500 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindhastighed på
maks. 187 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 6500 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 105 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 159 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 187 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105650
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 6500 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 105 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 132 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 159 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 187 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105650 was added to Notepad.

Product 105650 was added to the cart.

Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 7000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindstyrke på
maks. 163 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 7000 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 96 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 120 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 137 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 163 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105700
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 7000 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 96 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 120 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 137 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 163 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105700 was added to Notepad.

Product 105700 was added to the cart.

Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 7500 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensionerede til en vindhastighed på maks. 149 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 7500 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg.: 93 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 112 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 135 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 149 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105750
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 7500 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. 93 km/t
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 112 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 135 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 149 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105750 was added to Notepad.

Product 105750 was added to the cart.

Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 8000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindhastighed på
maks. 137 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 8000 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 105 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 124 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 137 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105800
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 8000 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 105 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 124 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 137 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105800 was added to Notepad.

Product 105800 was added to the cart.

Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 8500 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindhastighed på
maks. 132 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 8500 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 101 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 117 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105850
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 8500 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 101 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 117 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 132 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105850 was added to Notepad.

Product 105850 was added to the cart.

Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN

GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang fritstående højde 9000 mm
Fritstående indfangerstænger med hængslet trefod
til beskyttelse af større tagudbygninger,
med tilpasning til tagets hældning på maks. 10°.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en vindhastighed på
maks. 132 km/t.
Den stabelbare betonsokkel (varenr. 102 010) og
og underlægspladen (varenr. 102 050) skal bestilles separat.
Højde: 9000 mm
Radius: 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg.: 101 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg.: 117 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg.: 132 km/t
Nødvendig plads til trefod: 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod): St/tZn
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
artikelnr.: 105900
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Højde 9000 mm
Radius 1435 mm
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. 101 km/t
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. 117 km/t
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. 132 km/t
Nødvendig plads til trefod 2530 x 2850 mm
Materiale (trefod) St/tZn
Materiale (indfangerstang) Al
Standard EN 62561-(1+2)

Product 105900 was added to Notepad.

Product 105900 was added to the cart.


back to top