Your dashboard services.
Register to access all tools.

Krydsklemme til forbindelser over og under jord

Af ledere i kryds-, parallel- og T-forbindelse.

Med mellemplade, til rund og flad leder

3 Products

Part No. 319201 KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024519, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 324.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til rund- og fladledere St/tZn
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
artikelnr.: 319201
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319201 was added to Notepad.

Product 319201 was added to the cart.

Part No. 319207 KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU

GTIN 4013364020047, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 353.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til rund- og fladledere Cu
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU
artikelnr.: 319207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319207 was added to Notepad.

Product 319207 was added to the cart.

Part No. 319209 KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364035980, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 316.90 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til rund- og fladledere NIRO (V4A)
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse

Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A
artikelnr.: 319209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319209 was added to Notepad.

Product 319209 was added to the cart.


Med mellemplade, til rund og flad leder op til 40 mm

2 Products

Part No. 321045 KS 8.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364021518, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 417.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade, til rund- og fladledere op til 40 mm
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30-40 / 30-40 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 FL40 STTZN
artikelnr.: 321045
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30-40 / 30-40 mm
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 321045 was added to Notepad.

Product 321045 was added to the cart.

Part No. 321047 KS 8.10 FL40 CU

GTIN 4013364021525, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 457.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade, til rund- og fladledere op til 40 mm
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30-40 / 30-40 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 FL40 CU
artikelnr.: 321047
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30-40 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 35,1 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 321047 was added to Notepad.

Product 321047 was added to the cart.


Med mellemplade, til to runde og flade ledere op til 40 mm

1 Product

Part No. 319229 KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A

GTIN 4013364108752, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 413.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til to rund- og fladledere op til 40 mm
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
med mellemplade til
Rd og Fl op til 40 mm
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 7-10 / 7-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30-40 / 30-40 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A
artikelnr.: 319229
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund) 7-10 / 7-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 7-10 / 30-40 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30-40 / 30-40 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 35-70 mm2
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,0 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319229 was added to Notepad.

Product 319229 was added to the cart.


Med mellemplade, til jordindføringer/indfangerstænger

2 Products

Part No. 319202 KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364024526, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 337.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til jordindføringer/indfangerstænger
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
med jordindførings- eller indfangerstænger
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 16 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 16 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN
artikelnr.: 319202
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 16 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 16 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319202 was added to Notepad.

Product 319202 was added to the cart.

Part No. 319219 KS 8.10 16 FL30 ZP V4A

GTIN 4013364069916, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 323.90 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer med mellemplade til jordindføringer/indfangerstænger
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
med jordindførings- eller indfangerstænger
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 16 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 16 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Mellemplade: Ja
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
artikelnr.: 319219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund) 16 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 16 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 / 120 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 319219 was added to Notepad.

Product 319219 was added to the cart.


Uden mellemplade, til rund og flad leder

3 Products

Part No. 318201 KS 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364021464, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til rund- og fladledere St/tZn
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 FL30 STTZN
artikelnr.: 318201
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318201 was added to Notepad.

Product 318201 was added to the cart.

Part No. 318207 KS 8.10 FL30 CU

GTIN 4013364021488, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til rund- og fladledere Cu
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Cu
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 FL30 CU
artikelnr.: 318207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Cu
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 29 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318207 was added to Notepad.

Product 318207 was added to the cart.

Part No. 318209 KS 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364035973, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 249.40 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til rund- og fladledere NIRO (V4A)
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 FL30 V4A
artikelnr.: 318209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318209 was added to Notepad.

Product 318209 was added to the cart.


Uden mellemplade, til to runde og flade ledere

2 Products

Part No. 318251 KS 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364046559, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 245.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til to rund- og fladledere St/tZn
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 STTZN
artikelnr.: 318251
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318251 was added to Notepad.

Product 318251 was added to the cart.

Part No. 318219 KS 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til to rund- og fladledere NIRO
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 V4A
artikelnr.: 318219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 8-10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 8-10 / 30 mm
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Klemmeområde (flertrådet / leder) 50-70 mm2
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,4 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318219 was added to Notepad.

Product 318219 was added to the cart.


Uden mellemplade, til to flade ledere

2 Products

Part No. 318033 KS FL30 STTZN

GTIN 4013364021471, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 240.00 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til to fladledere St/tZn
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS FL30 STTZN
artikelnr.: 318033
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8,4 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318033 was added to Notepad.

Product 318033 was added to the cart.

Part No. 318233 KS FL30 V4A

GTIN 4013364096646, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 229.30 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til to fladledere NIRO (V4A)
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (flad / flad): 30 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS FL30 V4A
artikelnr.: 318233
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) Rustfrit (V4A)
Klemmeområde (flad / flad) 30 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,0 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318233 was added to Notepad.

Product 318233 was added to the cart.


Uden mellemplade, til to flade ledere op til 40 mm

1 Product

Part No. 320044 KS FL40 STTZN

GTIN 4013364021501, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade til to fladledere op til 40 mm St/tZn
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (flad / flad): 30-40 / 30-40 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS FL40 STTZN
artikelnr.: 320044
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (flad / flad) 30-40 / 30-40 mm
Mål 70 x 70 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 12,6 kA
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 320044 was added to Notepad.

Product 320044 was added to the cart.


Uden mellemplade, til jordindføringer/indfangerstænger

1 Product

Part No. 318252 KS 8.10 16 FL30 STTZN

GTIN 4013364048454, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 255.80 g, PU: 25.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Krydsklemmer uden mellemplade, til jordindføringer/indfangerstænger
Krydsklemmer til forbindelser over og
under jord
til forbindelse af ledere
i kryds-, parallel- og T-forbindelse
Materiale (klemme): St/tZn
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Klemmeområde (rund / flad): 16 / 30 mm
Materiale (skrue / møtrik): St/tZn
Standard: DIN EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 8.10 16 FL30 STTZN
artikelnr.: 318252
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (klemme) St/tZn
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Klemmeområde (rund / flad) 16 / 30 mm
Mål 60 x 60 x 3 mm
Standard DIN EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 318252 was added to Notepad.

Product 318252 was added to the cart.


back to top