Your dashboard services.
Register to access all tools.

Korrosionsbeskyttelsesbånd

Til korrosionsbeskyttende isolering og indkapsling af forbindelser over og under jorden som f.eks. klemme- og skrueforbindelser omkring jordings- og lynbeskyttelse, men også til senere indkapsling af svejsesømsområder og formstykker samt muffer, flanger, armaturer osv.Bundlaget, der er belagt med petrolatum på begge sider, forhindrer effektivt, at der trænger smuds og fugt ind.
  • Kan anvendes let og hurtigt
  • Høj klæbeevne
  • Forbliver plastisk permanent
  • Fremragende elektrisk isolering
  • Indeholder ikke nogen stoffer, der er skadelige for miljø og mennesker.

Korrosionsbeskyttelsesbånd med perforering

  • Specialudviklet til anvendelse i jordings- og lynbeskyttelse
  • Let aftagelig bagside med ekstra perforering for hver 20 cm
  • Rød farve tydeliggør fotodokumentationen

2 Products

Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Korrosionsbeskyttelsesbånd med perforering (bredde 50 mm)
Korrosionsbeskyttelsesbånd med perforering
til indkapsling af forbindelser over og
under jorden.
til anvendelse i jorden
på rulle, længde 10 m
Materiale: Petrolatum
Farve: rød
Længde: 10 m
Båndbredde: 50 mm
Båndstyrke: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse: 30 °C
Afstand perforering: ca. 200 mm

fabrikat: DEHN
Type: KSB PERF RED 50 L10M
artikelnr.: 557125
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Petrolatum
Farve rød
Længde 10 m
Båndbredde 50 mm
Båndstyrke ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse 30 °C
Afstand perforering ca. 200 mm

Product 557125 was added to Notepad.

Product 557125 was added to the cart.

Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Korrosionsbeskyttelsesbånd (bredde 100 mm)
Korrosionsbeskyttelsesbånd med perforering
til indkapsling af forbindelser over og
under jorden.
til anvendelse i jorden
på rulle, længde 10 m
Materiale: Petrolatum
Farve: rød
Længde: 10 m
Båndbredde: 100 mm
Båndstyrke: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse: 30 °C
Afstand perforering: ca. 200 mm

fabrikat: DEHN
Type: KSB PERF RED 100 L10M
artikelnr.: 557130
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Petrolatum
Farve rød
Længde 10 m
Båndbredde 100 mm
Båndstyrke ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse 30 °C
Afstand perforering ca. 200 mm

Product 557130 was added to Notepad.

Product 557130 was added to the cart.


Korrosionsbeskyttelsesbånd uden perforering

  • Let aftagelig bagside uden perforering
  • Standardfarve brun/beige

2 Products

Part No. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Korrosionsbeskyttelsesbånd (bredde 50 mm)
Korrosionsbeskyttelsesbånd til indkapsling af forbindelser
over og under jorden.
til anvendelse i jorden
på rulle, længde 10 m
Materiale: Petrolatum
Farve: brun/beige
Længde: 10 m
Båndbredde: 50 mm
Båndstyrke: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse: 30 °C

fabrikat: DEHN
Type: KSB 50 L10M
artikelnr.: 556125
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Petrolatum
Farve brun/beige
Længde 10 m
Båndbredde 50 mm
Båndstyrke ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse 30 °C

Product 556125 was added to Notepad.

Product 556125 was added to the cart.

Part No. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Korrosionsbeskyttelsesbånd (bredde 100 mm)
Korrosionsbeskyttelsesbånd til indkapsling af
forbindelser over og under jorden.
til anvendelse i jorden
på rulle, længde 10 m
Materiale: Petrolatum
Farve: brun/beige
Længde: 10 m
Båndbredde: 100 mm
Båndstyrke: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse: 30 °C

fabrikat: DEHN
Type: KSB 100 L10M
artikelnr.: 556130
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Petrolatum
Farve brun/beige
Længde 10 m
Båndbredde 100 mm
Båndstyrke ≥ 1,1 mm
Maks. temperatur ved konstant anvendelse 30 °C

Product 556130 was added to Notepad.

Product 556130 was added to the cart.


back to top