Your dashboard services.
Register to access all tools.

Støtterør med HVI light plus-leder

Højspændingsresistent isoleret leder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Til brug ved tilsvarende separationsafstand s ≤ 60 cm (i luft) eller s ≤ 120 cm (solidt byggemateriale).
Diskret støtterør med præfabrikeret, indvendigt liggende HVI light plus-leder med lille overflade udsat for vind.
Mulige længder fra 6 m til 70 m.
Ordren kan ikke returneres, da lederlængden tilpasses den individuelle bestilling (seriefremstilling af ledningslængden).

HVI light plus-leder i støtterør med indfangerspids

Støtterør med indvendig endeafslutning / PA-fjederelement og indfangerspids NIRO Ø10 mm, længde 500 / 1000 mm.

4 Products

Part No. 819672 HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364494527, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light plus-leder i støtterør med indfangerspids, grå
HVI light plus-leder i støtterør
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 60 cm (i luft)
eller s =< 120 cm (fast materiale).
Støtterørene med HVI light plus-leder er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light plus-leder placeret i støtterør, med særlig
indvendigt ført endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 500 mm
Materiale, støtterør: GFK / Al
Længde, støtterør: 1600 mm
Transportlængde: 1600 mm
ledning med diameter Ø: 21 mm
Ledning, farve: grå ●
Materiale, leder: Cu
Min. bestillingslængde: 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
artikelnr.: 819672
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale, indfangerspids NIRO
Længde, indfangerspids 500 mm
Materiale, støtterør GFK / Al
Længde, støtterør 1600 mm
Transportlængde 1600 mm
Udvendig diameter Ø 40 mm
ledning med diameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Min. bestillingslængde 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819672 was added to Notepad.

Product 819672 was added to the cart.

Part No. 819673 HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364494534, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.37 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light plus-leder i støtterør med indfangerspids, grå
HVI light plus-leder i støtterør
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 60 cm (i luft)
eller s =< 120 cm (fast materiale).
Støtterørene med HVI light plus-leder er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light plus-leder placeret i støtterør, med særlig
indvendigt ført endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 1000 mm
Materiale, støtterør: GFK / Al
Længde, støtterør: 1600 mm
Transportlængde: 1600 mm
ledning med diameter Ø: 21 mm
Ledning, farve: grå ●
Materiale, leder: Cu
Min. bestillingslængde: 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
artikelnr.: 819673
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale, indfangerspids NIRO
Længde, indfangerspids 1000 mm
Materiale, støtterør GFK / Al
Længde, støtterør 1600 mm
Transportlængde 1600 mm
Udvendig diameter Ø 40 mm
ledning med diameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Min. bestillingslængde 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819673 was added to Notepad.

Product 819673 was added to the cart.

Part No. 819674 HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364494541, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light plus-leder i støtterør med indfangerspids, grå
HVI light plus-leder i støtterør
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 60 cm (i luft)
eller s =< 120 cm (fast materiale).
Støtterørene med HVI light plus-leder er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light plus-leder placeret i støtterør, med særlig
indvendigt ført endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 500 mm
Materiale, støtterør: GFK / Al
Længde, støtterør: 2400 mm
Transportlængde: 2400 mm
ledning med diameter Ø: 21 mm
Ledning, farve: grå ●
Materiale, leder: Cu
Min. bestillingslængde: 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
artikelnr.: 819674
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale, indfangerspids NIRO
Længde, indfangerspids 500 mm
Materiale, støtterør GFK / Al
Længde, støtterør 2400 mm
Transportlængde 2400 mm
Udvendig diameter Ø 40 mm
ledning med diameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Min. bestillingslængde 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819674 was added to Notepad.

Product 819674 was added to the cart.

Part No. 819675 HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364494558, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.37 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light plus-leder i støtterør med indfangerspids, grå
HVI light plus-leder i støtterør
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 60 cm (i luft)
eller s =< 120 cm (fast materiale).
Støtterørene med HVI light plus-leder er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light plus-leder placeret i støtterør, med særlig
indvendigt ført endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 1000 mm
Materiale, støtterør: GFK / Al
Længde, støtterør: 2400 mm
Transportlængde: 2400 mm
ledning med diameter Ø: 21 mm
Ledning, farve: grå ●
Materiale, leder: Cu
Min. bestillingslængde: 6 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
artikelnr.: 819675
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale, indfangerspids NIRO
Længde, indfangerspids 1000 mm
Materiale, støtterør GFK / Al
Længde, støtterør 2400 mm
Transportlængde 2400 mm
Udvendig diameter Ø 40 mm
ledning med diameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Min. bestillingslængde 6 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819675 was added to Notepad.

Product 819675 was added to the cart.


back to top