Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangermast med HVI light plus-leder

Det komplette sæt med indfangermast til ekstreme højder (bl.a. ved biogasanlæg).
Fastgøres med tre variable holdere (varenr. 105 345).

Den delbare indfangermast/sættet består af:
– Indfangerstang Al, Ø16/10 mm, længde 1500 mm
– Støtterør GFK/Al Ø40/50 mm, længde 1600 mm
– Adapter St/tZn, Ø40/50 mm
– Mastrør St/tZn, Ø60 mm, længde 6000 mm (maks. transportlængde)
– – HVI light plus-leder (præfabrikeret rørindlægning)

1 Product

Part No. 819735 FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN

GTIN 4013364499539, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 52.77 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangermast med HVI light plus-leder
Indfangermast med HVI light plus-leder
højspændingsresistent, isoleret nedleder
til overholdelse af separationsafstanden
til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Især til brug f.eks. ved forgasningsbeholdere eller
gastanke på biogasanlæg
iht. til lynbeskyttelsessystemets beskyttelsesklasse II.
Indfangermasterne er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Indfangersystemet består af:
-Indfangerstang, Al Ø16/10 mm, længde 1500 mm
-Støtterør GFK/Al Ø40/50 mm
-Adapter St/tZn Ø40/50 mm
-Mastrør St/tZn Ø60 mm
plus
3 stk. variable holdere (varenr. 105 345)
Udgave med 1 HVI light plus-leder indvendigt ført,
Ønskes yderligere længder af HVI light plus-lederen,
skal det bestilles separat.
Samlet længde, indfangermast: 8800 mm
Længde, indfangerstang: 1500 mm
Længde, støtterør: 1600 mm
Længde, mastrør: 6000 mm
Ledning, farve: grå ●
Min. bestillingslængde: 10 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
artikelnr.: 819735
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde, indfangermast 8800 mm
Længde, indfangerstang 1500 mm
Længde, støtterør 1600 mm
Længde, mastrør 6000 mm
Lederdiameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Min. bestillingslængde 10 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819735 was added to Notepad.

Product 819735 was added to the cart.


back to top