Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfangermast med HVI light plus-leder til metal- og tagspærsholder

Det komplette sæt med indfangermast til topmontering på metaltags-/tagspærsholderen, til placering af HVI light plus-lederen under taget.

Sættet består af:
– Indfangerspids NIRO, Ø10 mm, længde 1000 mm
– Støtterør GFK/Al, Ø40/50/60 mm, længde 2680 mm
– HVI light plus-leder (præfabrikeret rørindlægning)

1 Product

Part No. 819688 HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364499782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

HVI light plus-leder i støtterør 2680 mm med indfangerspids 1000 mm
Isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light plus-leder i støtterør
Højspændingsresistent isoleret afledning til overholdelse af
separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 60 cm (i luft)
eller s =< 120 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light plus-leder placeret i støtterør,
med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 1000 mm.
Materiale, støtterør: GFK / Al
Længde, støtterør: 2680 mm
Transportlængde: 2680 mm
Ledning, farve: grå ●
Materiale, leder: Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 60 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Maks. bestillingslængde: 70 m
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
artikelnr.: 819688
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale, støtterør GFK / Al
Længde, støtterør 2680 mm
Transportlængde 2680 mm
Længde, indfangerspids 1000 mm
ledning med diameter Ø 21 mm
Ledning, farve grå
Materiale, leder Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 60 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Maks. bestillingslængde 70 m
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819688 was added to Notepad.

Product 819688 was added to the cart.


back to top