Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kortslutningsleder på hegn/gabioner med tilbehør

Genstande i det område, hvor køreledningen revner, der udviser tegn på tilstrækkelig kortslutningsstrømsbæreevne, udsætter personer og anlæg for fare. Disse fremmede ledende dele, som f.eks. afgrænsninger eller hegn i metal, skal forstærkes med en ekstra, tilstrækkeligt dimensioneret leder. Dette sker ved hjælp af kortslutningslederen. Det monteres ved hegn eller afskærmninger og udløser en defineret kortslutning i tilfælde af, at en køreledning rives over. Kortslutningsledere kan desuden anvendes ved tunnelbygning og ved støjbeskyttelsesvægge. Det nødvendige monteringstilbehør som trykforbinder og lederholder afrunder sortimentet som samlet enhed.

Kortslutningsleder

Kortslutningsleder til anvendelse ved kortslutningsstrømme mindre end 15 kA med en diameter på 10 mm og til anvendelse ved kortslutning på mere end 15 kA med en diameter på 16 mm. Kortslutningslederne opfylder kravene i RIL 997.0205.

3 Products

Part No. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364463172, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.80 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kortslutningsleder til baneanvendelse St/tZn Ø10 mm
rejfet i begge sider
Materiale: St/tZn
Diameter: 10 mm
Længde: 2950 mm
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.42
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
artikelnr.: 419752
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn
Diameter 10 mm
Længde (l1) 2950 mm
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.42
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419752 was added to Notepad.

Product 419752 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang med en diameter på 16 mm og en samlet længde på 2000 mm St/tZn
Indfanger-/jordindføringsstænger til
Beskyttelse af tagmonterede bygningsdele, skorstene osv.,
også til montering med betonsokkel.
Eller som jordindføringsstænger til tilslutning af
Nedledere til jordingsanlægget
Materiale: St/tZn
Diameter: 16 mm
Længde: 2000 mm
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.42
Standarder: Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: FS 16 2000 STTZN
artikelnr.: 483200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale St/tZn
Diameter 16 mm
Længde (l1) 2000 mm
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.42
Standarder Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.

Part No. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42

GTIN 4013364506053, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 9.76 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kortslutningsleder til baneanvendelse St/tZn Ø16 mm
rejfet i begge sider
Materiale: St/tZn
Diameter: 16 mm
Længde: 5950 mm
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.42
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
artikelnr.: 419753
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale St/tZn
Diameter 16 mm
Længde (l1) 5950 mm
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.42
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419753 was added to Notepad.

Product 419753 was added to the cart.


Lederholder

Lederholder til fastgørelse af kortslutningsledere på stengabioner eller panelhegn.

2 Products

Part No. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44

GTIN 4013364459892, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 169.52 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Parallelholder St/tZn
til fastgørelse af Kortslutningsleder
på gabionvægge og
Panelhegn.
Materiale, klemme: St/tZn
Klemmeområde klemme rund/rund: 6-22 mm
Skrue: M10 x 40
Materiale, skruer/fjederskive: NIRO
Materiale, møtrik/skive: NIRO
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.44
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
artikelnr.: 419751
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale, klemme St/tZn
Klemmeområde klemme rund/rund 6-22 mm
Skrue eM10 x 40
Materiale, skruer/fjederskive NIRO
Materiale, møtrik/skive NIRO
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.44
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419751 was added to Notepad.

Product 419751 was added to the cart.

Part No. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47

GTIN 4013364486898, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.40 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Vinkelholder St/tZn
til fastgørelse af Kortslutningsleder
på gabionvægge og
Panelhegn.
Monteret med overligger
DEHNquick.
Materiale, klemme: St/tZn
Klemmeområde gitterstav: 4-8 mm
Klemmeområde (rund): 10-16 mm
Skrue: M8 x 25 mm, M8 x 35 mm
Materiale, skrue/møtrik: NIRO
Materialetykkelse: 3 mm
Udgave med: fjederskive og kugleskive
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.47
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
artikelnr.: 419750
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale, klemme St/tZn
Klemmeområde gitterstav 4-8 mm
Klemmeområde (rund) 10-16 mm
Skrue e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Materiale, skrue/møtrik NIRO
Materialetykkelse 3 mm
Udgave med fjederskive og kugleskive
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.47
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419750 was added to Notepad.

Product 419750 was added to the cart.


Trykforbinder

Aluminiumtrykforbinder til tilslutning af banejordingsledere iht. 4 EBS 15.03.43.

4 Products

Part No. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364505964, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 130.18 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trykforbinder aluminium
til forbindelse af
to kortslutningsledere Ø10 mm
Materiale: Al
Forbindelse kortslutningsleder/kortslutningsleder: Ø10 mm / Ø10 mm
Udvendig diameter: 25 mm
Indvendig diameter: 13 mm
Længde: 133 mm
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 987845
DB-tegning nr.: 4 EBS 15.03.43
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
artikelnr.: 419760
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Forbindelse kortslutningsleder/kortslutningsleder Ø10 mm / Ø10 mm
Udvendig diameter 25 mm
Indvendig diameter 13 mm
Længde (l1) 133 mm
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 987845
DB-tegning nr. 4 EBS 15.03.43
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419760 was added to Notepad.

Product 419760 was added to the cart.

Part No. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506367, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 238.75 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trykforbinder aluminium
til forbindelse af
to kortslutningsledere Ø16 mm
Materiale: Al
Forbindelse kortslutningsleder/kortslutningsleder: Ø16 mm / Ø16 mm
Udvendig diameter: 32 mm
Indvendig diameter: 17 mm
Længde: 143 mm
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 1449223
DB-tegning nr.: 4 EBS 15.03.43
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
artikelnr.: 419761
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Forbindelse kortslutningsleder/kortslutningsleder Ø16 mm / Ø16 mm
Udvendig diameter 32 mm
Indvendig diameter 17 mm
Længde (l1) 143 mm
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 1449223
DB-tegning nr. 4 EBS 15.03.43
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419761 was added to Notepad.

Product 419761 was added to the cart.

Part No. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506374, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 140.28 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trykforbinder aluminium
til forbindelse af
et banejordingskabel
100/110 mm2 med en
Kortslutningsleder Ø10 mm
Materiale: Al
Forbindelse jordingskabel/kortslutningsleder: 100/110 mm2 / Ø10 mm
Udvendig diameter: 25 mm
Indvendig diameter: 11/13 mm
Længde: 133 mm
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 987879
DB-tegning nr.: 4 EBS 15.03.43
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
artikelnr.: 419762
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Forbindelse jordingskabel/kortslutningsleder 100/110 mm2 / Ø10 mm
Udvendig diameter 25 mm
Indvendig diameter 11/13 mm
Længde (l1) 133 mm
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 987879
DB-tegning nr. 4 EBS 15.03.43
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419762 was added to Notepad.

Product 419762 was added to the cart.

Part No. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43

GTIN 4013364506381, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 247.78 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Trykforbinder aluminium
til forbindelse af
et banejordingskabel
100/110 mm2 med en
Kortslutningsleder Ø16 mm
Materiale: Al
Forbindelse jordingskabel/kortslutningsleder: 100/110 mm2 / Ø16 mm
Udvendig diameter: 32 mm
Indvendig diameter: 15/17 mm
Længde: 143 mm
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 1449206
DB-tegning nr.: 4 EBS 15.03.43
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
artikelnr.: 419763
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Forbindelse jordingskabel/kortslutningsleder 100/110 mm2 / Ø16 mm
Udvendig diameter 32 mm
Indvendig diameter 15/17 mm
Længde (l1) 143 mm
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 1449206
DB-tegning nr. 4 EBS 15.03.43
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419763 was added to Notepad.

Product 419763 was added to the cart.


Banejordingskabel

Banejordingskabel af aluminium iht. EBS 15.03.17-3 med optisk mærkning med blå striber.

2 Products

Part No. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505940, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 15.75 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Banejordingskabel AlMg(St) 110 mm2
PVC-kabel 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Tyveribeskyttet med optisk mærkning
Materiale, leder: AlMg(St)
Materiale, kappe: PVC
Ledning, farve: sort ● (med blå ● striber på langs)
Tværsnit kore (flertrådet): 110 mm2
Ledningslængde (spole): 25 m
Kappens egenskaber: UV-stabiliseret og vejrbestandigt
DB nr.: 965121
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
artikelnr.: 419758
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale, leder AlMg (St)
Materiale, kappe PVC
Ledning, farve sort ● (med blå striber på langs)
Tværsnit kore (flertrådet) 110 mm2
Ledningslængde (spole) 25 m
Kappens egenskaber UV-stabiliseret og vejrbestandigt
DB nr. 965121
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.17-3
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419758 was added to Notepad.

Product 419758 was added to the cart.

Part No. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3

GTIN 4013364505995, Customs tariff No. (EU): 85446090, Gross weight: 31.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Banejordingskabel AlMg(St) 110 mm2
PVC-kappe 110 RM 0,6/1kV AlMg(St)
Tyveribeskyttet med optisk mærkning
Materiale, leder: AlMg(St)
Materiale, kappe: PVC
Ledning, farve: sort ● (med blå ● striber på langs)
Tværsnit kore (flertrådet): 110 mm2
Ledningslængde (spole): 50 m
Kappens egenskaber: UV-stabiliseret og vejrbestandigt
DB nr.: 965121
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.17-3
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
artikelnr.: 419759
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale, leder AlMg (St)
Materiale, kappe PVC
Ledning, farve sort ● (med blå striber på langs)
Tværsnit kore (flertrådet) 110 mm2
Ledningslængde (spole) 50 m
Kappens egenskaber UV-stabiliseret og vejrbestandigt
DB nr. 965121
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.17-3
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419759 was added to Notepad.

Product 419759 was added to the cart.


Klokkekabelsko

Klokkekabelsko af aluminium iht. 3 EBS 15.03.22-1 i versionen M10 / M12 til banejording.

2 Products

Part No. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506404, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.54 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Klokkekabelsko Al 110 mm² M12
til jordingskabel med
PVC-kappe og
AlMg(St) leder
Materiale: Al
Udvendig diameter: 25 mm
Indvendig diameter: 22 mm
Længde: 119 mm
Materiale, leder: AlMgSt
Materiale, kappe: (N)A(St)YY-O
Ledertværsnit: 110 mm2
Borehul kabelsko: 13 mm (M12)
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 1219081
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
artikelnr.: 419765
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Udvendig diameter 25 mm
Indvendig diameter 22 mm
Længde (l1) 119 mm
Materiale, leder AlMgSt
Materiale, kappe (N)A(St)YY-O
Ledertværsnit 110 mm2
Borehul kabelsko 13 mm (M12)
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 1219081
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.22-1
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419765 was added to Notepad.

Product 419765 was added to the cart.

Part No. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1

GTIN 4013364506411, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 86.82 g, PU: 3.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Klokkekabelsko Al 110 mm² M16
til jordingskabel med
PVC-kappe og
AlMg(St) leder
Materiale: Al
Udvendig diameter: 25 mm
Indvendig diameter: 22 mm
Længde: 119 mm
Materiale, leder: AlMgSt
Materiale, kappe: (N)A(St)YY-O
Ledertværsnit: 110 mm2
Borehul kabelsko: 17 mm (M16)
Presindsats: se EBS-tegning
Pressekraft iht.: 3 Ebgw 05.30
DB nr.: 1219082
DB-tegning nr.: 3 EBS 15.03.22-1
Standarder: Ril 997.0204/0205

fabrikat: DEHN
Type: GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
artikelnr.: 419766
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Al
Udvendig diameter 25 mm
Indvendig diameter 22 mm
Længde (l1) 119 mm
Materiale, leder AlMgSt
Materiale, kappe (N)A(St)YY-O
Ledertværsnit 110 mm2
Borehul kabelsko 17 mm (M16)
Presindsats se EBS-tegning
Pressekraft iht. 3 Ebgw 05.30
DB nr. 1219082
DB-tegning nr. 3 EBS 15.03.22-1
Standarder Ril 997.0204/0205

Product 419766 was added to Notepad.

Product 419766 was added to the cart.


back to top